Temperaturaufkleber sind Temperaturmessstreifen, die aus einer oder mehreren temperaturempfindlichen Anzeigeflächen unter einer transparenten Schutzschicht bestehen.
Was ist der Unterschied zwischen irreversiblen und reversiblen Temperaturaufklebern?
Bei reversiblen Temperaturaufklebern wechselt die Farbe je nach Temperatur, so dass der Messstreifen stets die aktuelle Temperatur anzeigt. Ein Vorteil reversibler Aufkleber ist es, dass sie immer wieder verwendet werden können.
Irreversible Temperaturaufkleber können nur einmal verwendet werden und zeigen an, dass eine gegebene Temperatur mindestens einmal erreicht wurde. Irreversible Aufkleber sind hilfreich, wenn gerade kein Bediener vor Ort ist oder für die Temperaturmessung an unzugänglichen Bauteilen. An der Farbe kann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt erkannt werden, ob die spezifizierte Temperatur erreicht wurde oder nicht.
Was sind irreversible Temperaturaufkleber?

OMEGALABEL™ irreversible selbstklebende Temperaturaufkleber bestehen aus einer (oder mehreren) Schichten mit wärmeempfindlichem Material, das sich unter einer transparenten, wärmebeständigen Schutzschicht befindet. Die temperaturempfindliche Mitte des Aufklebers wird bei den angegebenen Temperaturwerten schwarz. Der Farbwechsel auf schwarz ist irreversibel (unumkehrbar) und dokumentiert so die maximale Temperatur, der das Objekt ausgesetzt war. Das benutzte OMEGALABEL™ kann bei Bedarf zur Dokumentation in Instandhaltungs- oder Qualitätskontroll- berichten hinzugefügt werden. Diese mühelos anbringbaren und leicht interpretierbaren Temperaturmessstreifen werden für diverse industrielle Anwendungen, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Forschung und Entwicklung eingesetzt. Das OMEGALABEL™ zeigt eine bestimmte Temperatur oder Temperaturabfolge an. Die Funktion von OMEGALABEL™ wird üblicherweise durch Kontakt mit Öl, Wasser oder Dampf nicht beeinträchtigt.
Typische Anwendungsgebiete von OMEGALABEL™ sind:
- Überwachung der Betriebstemperatur von Geräten und Prozessen
- Überwachung von Temperaturen in der Luft- und Raumfahrt-Technologie
- Ermittlung von Temperaturen für die Konstruktion und die Temperaturwahl im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten
- Überwachung von temperaturempfindlichen Materialien bei der Lagerung und beim Transport
- Gewinnung von Daten zur Betriebstemperatur von Komponenten und Bereichen, die mit anderen Methoden schwer zugänglich sind (z. B. an bewegten Teilen)
Anwendung
Um das OMEGALABEL™ zu verwenden, entfernen Sie das Trägermaterial, um die klebende Oberfläche freizulegen. Drücken Sie das OMEGALABEL™ fest auf die zu überprüfende Oberfläche. Die Oberfläche muss nicht besonders vorbereitet werden, allerdings sollte sie sauber, fettfrei und trocken sein, damit das OMEGALABEL™ optimal aufgeklebt werden kann.
Temperaturen in °C und °F |
38°C / 100°F |
60°C / 140°F |
93°C / 200°F |
127°C / 260°F |
160°C / 320°F |
191°C / 375°F |
224°C / 435°F |
40°C / 105°F |
66°C / 150°F |
99°C / 210°F |
132°C / 270°F |
163°C / 325°F |
193°C / 380°F |
232°C / 450°F |
43°C / 110°F |
71°C / 160°F |
104°C / 220°F |
135°C / 275°F |
166°C / 330°F |
199°C / 390°F |
241°C / 465°F |
46°C / 115°F |
77°C / 170°F |
107°C / 225°F |
138°C / 280°F |
171°C / 340°F |
204°C / 400°F |
246°C / 475°F |
49°C / 120°F |
79°C / 175°F |
110°C / 230°F |
143°C / 290°F |
177°C / 350°F |
210°C / 410°F |
249°C / 480°F |
52°C / 125°F |
82°C / 180°F |
116°C / 240°F |
149°C / 300°F |
182°C / 360°F |
216°C / 420°F |
254°C / 490°F |
54°C / 130°F |
88°C / 190°F |
121°C / 250°F |
154°C / 310°F |
188°C / 370°F |
218°C / 425°F |
260°C / 500°F |
Ausführliche Übersicht
OMEGALABEL™ Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag sind für den Temperaturbereich von +38°C bis 260°C verfügbar.
Nicht-reversible OMEGALABEL™ - Ein Messpunkt |
|
|
|
|
|
Nicht-reversible OMEGALABEL™ - Drei Messpunkte |
|
|
|
Nicht-reversible OMEGALABEL™ - Vier Messpunkte |
|
|
|
|
|
Nicht-reversible OMEGALABEL™ - Fünf Messpunkte |
|
|
|
|
Nicht-reversible OMEGALABEL™ - Sechs, acht und zehn Messpunkte |
|
|
|
|
|