Thermoelementleitung/Ausgleichsleitung
Einführung zu Thermo- und Ausgleichsleitungen
![Typische Thermoelementleitung](https://www.omega.de/prodinfo/images/thermoelementleitung2.jpg)
Bei der Messung mit Thermoelementen ist es sehr wichtig, durchgehend Thermo- oder Ausgleichsmaterial vom gleichen Thermoelement-Typ zu verwenden. Dies betrifft die Leitung sowie alle Verbindungen bis zur Klemmstellenkompensation im Messsystem.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten:
- Thermoelementleitung besteht zu 100 % aus der für den Typ definierten Legierung. Durch das Verschweißen der 2 Adern kann ein Thermoelement hergestellt werden.
- Ausgleichsleitung besteht aus einem Ersatzwerkstoff der wesentlich preiswerter ist. Hieraus lässt sich kein Thermoelement herstellen. Ausgleichsleitung ist nur bis maximal 200 °C spezifiziert.
Weitere Informationen über Thermoelementleitung
Wählen Sie die ideale Thermoelementleitung für Ihre Anwendung
Gängige Vorzugstypen als Meterware
-
Für Thermoelement-Typ K, J, N, C, D, R, S
-
DIN-Genauigkeitsklasse 1 lieferbar
-
Litzeausführung
-
PTFE-, Silikon oder PVC-Isolierung
-
Drahtdurchmesser 0,5 mm und 0,2 mm
-
Abgeschirmte oder ungeschirmte Leitungen
---------------------------------------------------------------------------------------------
Thermo- und Ausgleichsleitung auf der Spule
-
Für Thermoelemente J, K, T, E und N
-
Genauigkeit DIN Klasse 1
-
Isolierung wahlweise PVC, PTFE, Glasseide oder Keramisch
-
Farbkodierung der Außenisolierung in IEC (ANSI auf Anfrage)
-
Standardlängen: 7,5, 15, 30, 60, 150 und 300 Meter
---------------------------------------------------------------------------------------------
Thermoleitung für sehr hohe Temperatur
-
Lieferbar als Typ J, K, T oder E
-
Rollenlänge 7,5 m, 15 m, 30 m, 60 m, 150 m und 300 m
-
Nextel 312, für Dauerbetrieb bis 1200°C und 1425°C kurzzeitig spezifiziert
-
Silikatgarn, für Dauerbetrieb bis 1050°C spezifiziert
-
Genauigkeit DIN Klasse 1
---------------------------------------------------------------------------------------------
Unisolierter Feindraht
-
Thermoelement-Blankdraht als Einzelschenkel oder Thermoelementpaar:
-
Ausführungen für Thermoelemente...
-
J, K, T, E, N: Drahtdurchmesser von 0,01 bis 3,25 mm
-
R, S, B: Einzelschenkel, Platin-Rhodium,
Drahtdurchmesser von 0,03 bis 0,81 mm
-
R, S, B: Thermoelementpaare, Platin-Rhodium,
Drahtdurchmesser von 0,025 bis 0,81 mm
-
C, D: Schmelzpunkt oberhalb von 2315°C, Wolfram-Rhenium,
Drahtdurchmesser von 0,08 bis 0,51 mm
---------------------------------------------------------------------------------------------
Thermoelementdraht als Einzelschenkel
-
Einadrige Einzelschenkel für Thermoelemente J, K, T und E
-
Entsprechend dem Leitungsmaterial farbkodiert
-
0,08 mm starke PFA-Ummantelung für Drahtdurchmesser von 0,08 mm, 0,13 mm und 0,25 mm 0,20 mm starke PFA-Ummantelung für Drahtdurchmesser von 0,38 mm, 0,51 mm und 0,81 mm
-
Standardlängen: 15, 30, 150 und 300 Meter, andere Längen auf Anfrage
---------------------------------------------------------------------------------------------
Geschirmte und verdrillte Thermoleitung
-
Für Thermoelemente J, K, T oder E
-
Thermoelement- und Ausgleichsleitungen
-
Schutz gegen elektrische Störeinstrahlung
-
Mit Polyvinyl- und PTFE-Isolierung verfügbar
-
Farbkodierung der Außenisolierung wahlweise ANSI oder IEC
-
Standardlängen: 7,5, 15, 30, 60, 150 und 300 Meter
---------------------------------------------------------------------------------------------
Thermoelementleitung | Verwandte Produkte
↓ View this page in another language or region ↓