Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Steuerschalter

  Alle anzeigen
Taster und Not-Aus-Schalter
Taster und Not-Aus-Schalter
Große Auswahl von Tastern und Schaltern mit 22 und 30 mm, als Satz oder Bauteil Steuerschalter für hohe Beanspruchung und/oder mit öldichter Ausführung sind mit bündiger oder vorspringender Montage lieferbar. Sie können mit Pilzkopf oder Zug-Druck-Betätigungsorganen aus Metall oder Kunststoff ausgestattet sein. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Anzeigeleuchten
Anzeigeleuchten
Anzeigeleuchten mit 22 mm oder 30 mm Durchmesser, komplett als einteilige Leuchte oder Bauteil. Lieferbar mit LED oder austauschbarer Glühbirne für verschiedene Spannungen. PRODUKTE ZEIGEN »
Schalter
Schalter
Schalter mit 2, 3 oder 4 Stellungen als Komplettsatz oder Bauteil. Schalter mit 22 mm und 30 mm Durchmesser und Hebel, Knauf oder Schlüssel als Betätigungsorgan. PRODUKTE ZEIGEN »
      
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.