Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber

  Alle anzeigen
Reversible Temperaturmessstreifen
Reversible Temperaturmessstreifen
Temperaturmessstreifen aus Flüssigkristall mit reversiblem Farbumschlag. Temperaturbereiche zwischen -30°C bis +120°C. Mylar-Folien zur Anzeige von Wärmeverteilung. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Nicht-reversible OMEGALABEL™ Temperaturmessstreifen
Nicht-reversible OMEGALABEL™ Temperaturmessstreifen
Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag im Bereich von +38°C bis 260°C. Ausführungen mit 1, 3, 4, 5, 6, 8 oder 10 Messpunkten. PRODUKTE ZEIGEN »
OMEGABOND™ Hochtemperatur- Keramik- und Epoxidkleber, Wärmeleitpaste
OMEGABOND™ Hochtemperatur- Keramik- und Epoxidkleber, Wärmeleitpaste
Hochtemperatur Keramikkleber bis 1425°C , Ein- oder Zweikomponenten, Epoxidkleber bis 260°C mit hoher Wärmeleitfähigkeit zur Applizierung von Thermoelementen, Pt100 oder Thermistoren. Wärmeleitpaste bis 200°C. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Rel. Feuchte-Indikatoren
Rel. Feuchte-Indikatoren
Reversible relative Feuchte-Messstreifen in 5 Varianten im Bereich von 8% bis 60% rel. Feuchte. PRODUKTE ZEIGEN »
OMEGAMARKER™ Temperaturmarker-Testkit
OMEGAMARKER™ Temperaturmarker-Testkit
Temperatur-Testkit mit Markern für Temperaturen von +52°C bis 399°C. Hinweis: Diese Testkits sind nur mit Amerikanischen Sicherheitsdatenblättern verfügbar. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Temperaturmessfarben
Temperaturmessfarben
Temperatur-Messfarben für Temperaturen von +79°C bis 1038°C. Hinweis: Diese Messfarben sind nur mit Amerikanischen Sicherheitsdatenblättern verfügbar. PRODUKTE ZEIGEN »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.