Nachverfolgung von Asphalttemperaturen während der Beladung
Bei heißem Mischasphalt stellt die Temperatur einen wichtigen Faktor für die Verdichtung und Langlebigkeit von Gießbeton dar. Die ideale Temperatur für Heißmischgut-Asphaltbeläge bei Ankunft an der Baustelle liegt zwischen 275 und 300 °F (135 und 150 °C). In vielen Ländern ist die Asphalttemperatur vorgeschrieben und muss bei Lieferung an der Baustelle innerhalb des idealen Temperaturbereichs gehalten werden, andernfalls gilt die Ladung als mangelhaft.
Zur Überwachung der Asphalttemperaturen und um sicherzustellen, dass keine Ladung die Anlage verlässt, ohne die entsprechende Temperatur erreicht zu haben, hat eine Heißmischfabrik eine IIoT-basierte Anwendung zur Messung und Aufzeichnung der Asphalttemperatur zum Zeitpunkt der Verladung auf den Lkw entwickelt.

Eingesetzte Produkte
Das Diagramm zeigt das in dieser Anwendung eingesetzte IIoT-Temperaturüberwachungssystem. Das System umfasst drei Produkte:
Intelligente SP-001-0-IR-Temperatursonde Diese kontaktlose Infrarot-Temperatursonde erfügt über ein modulares Design für eine kabelgebundene und drahtlose Verbindung. Die Sonde liefert eine hohe Genauigkeit bei Temperaturmessungen zwischen -20 und 600 °C und verfügt über eine modulare Plug-and-Play-Funktionalität.
Drahtloser intelligenter XW-ED-PRO-Transmitter Dieses robuste, leistungsstarke und energiesparende drahtlose Sensor-Transmitter-System überträgt Daten jeder Layer N-Smart-Sonde, z. B. der SP-001-Serie. Das Funkmodul ist ein mit IEEE 802.15.4 konformer Transmitter mit 2,4 GHz, der für Übertragungsreichweiten von bis zu 1000 m* (3280 Fuß) im Freien und ca. 100 m* (328 Fuß) in Innenbereichen entwickelt wurde.
Drahtloser ZW-REC-Empfänger Dieser Empfänger verfügt über eine robuste drahtlose Konnektivität mit einem Transmitter der XW-Serie und stellt über Ethernet eine Verbindung zu einem PC oder Server her, auf dem die OEG 2.0-Software zur lokalen und Cloud-Datenspeicherung, Alarmierung und Analyse installiert werden kann.
M12-8-Verlängerungskabel Diese Anwendung erfordert außerdem ein M12-Verlängerungskabel, um den SP-001 mit dem XW-ED-Pro zu verbinden. Wählen Sie je nach Distanz zwischen XW und SP-001 aus den folgenden Optionen.
M12-8-Verlängerungskabel für Sonden
DM12CAB-8-1-RA | 1 m (3,3 Fuß) langes Kabel, doppelter M12-8-Steckverbinder, rechtwinkliger Abschlusswiderstand |
DM12CAB-8-3-RA | 3 m (9,8 Fuß) langes Kabel, doppelter M12-8-Steckverbinder, rechtwinkliger Abschlusswiderstand |
DM12CAB-8-5-RA | 5 m (16,4 Fuß) langes Kabel, doppelter M12-8-Steckverbinder, rechtwinkliger Abschlusswiderstand |
M12-4-Zubehör PRO-Modell Diese Anwendung erfordert außerdem ein Kabel zum Anschließen des XW-ED-Pro an den Näherungssensor.
Modell M12-4-Zubehör PRO-Modell
M12C-P24STPC-SFSR-FL-3 | M12, 4-polige gerade Buchse auf abisoliertes Kabel – 3 m |
M12C-P24STPC-SFSR-FL-5 | M12, 4-polige gerade Buchse auf abisoliertes Kabel – 5 m |
M12C-P24STPC-SFSR-FL-10 | M12, 4-polige gerade Buchse auf abisoliertes Kabel – 10 m |
Näherungssensor der iPROX-Serie Der iProx ist der leistungsstärkste und vielseitigste röhrenförmige Induktionssensor von OMEGA. Durch den Einsatz eines integrierten Mikroprozessors und der exklusiven SmartSense™-Technologie hat der iProx einen bis zu dreimal höheren Erfassungsbereich als herkömmliche Sensoren seiner Klasse. Mit erweitertem Erfassungsbereich, hochwertiger Bauweise und der Fähigkeit, seinen Ausgang automatisch für Sink- oder Source-Anschlüsse zu konfigurieren, ist der iProx die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen von Induktionssensoren.
OEG Software Diese verbindet Ihre OMEGA-Geräte ganz einfach mit Ihrer Infrastruktur. Die OMEGA Enterprise Gateway Software (OEG) verwendet eine intuitive webbasierte Schnittstelle, um Überwachung und Steuerung einfacher und intelligenter zu gestalten. Die Software ermöglicht eine durchgehende Echtzeitüberwachung und Verlaufsdatenanalyse, Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen sowie verschlüsselte Ethernet-Konnektivität. Sie unterstützt die Anforderungen von Unternehmenskunden, die nach On-Premise-Lösungen suchen, und bietet eine Layer N-Cloud-Integration für mobilen Datenzugriff und Benachrichtigungen.
So funktioniert es
- Wenn ein Lkw zum Beladen vorfährt, sendet der Laserkontaktschluss ein Signal an die intelligente Sonde, die dem Bediener mitteilt, dass der Lkw in Position ist.
- Der Heißmisch-Asphalt wird über eine Asphalt- oder Zementrutsche auf den Lkw geladen.
- Die intelligente Sonde misst die Temperatur des Asphalts, indem sie das unsichtbare Infrarotlicht erkennt, das abhängig von der Temperatur von jedem Material abgegeben wird.
- Die von der Sonde gemessene Temperatur wird dann über den Transmitter an die OEG-Software weitergeleitet, wo sie protokolliert und für Dokumentations- und Audit-Zwecke gespeichert werden kann. OEG kann auch eine E-Mail-Benachrichtigung auslösen, um andere über die Abfahrt und die Ladungstemperatur des Lkw zu informieren.
- Wenn die Temperatur unter oder über dem idealen Temperaturbereich liegt, benachrichtigt die OEG-Software automatisch den Endbenutzer per E-Mail.
Ergebnis
Ein Hersteller von Heißmischgut kann die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gewährleisten, indem er die Temperatur jeder Ladung genau dokumentiert, wenn diese die Anlage verlässt. Da der Hersteller Echtzeitbenachrichtigungen erhält, wenn die Temperatur einer Ladung den Anforderungen entspricht, ermöglicht das Temperaturüberwachungssystem eine zusätzliche Qualitätskontrolle und stellt sicher, dass keine Ladung die Anlage verlässt, die nicht den Temperaturanforderungen entspricht.
Profitipp
Die Verwendung einer drahtlosen intelligenten Sonde kann Stunden an Installationszeit sparen. Darüber hinaus sorgen modulare M12-Schnellverbindungsanschlüsse und -kabel dafür, dass die Anschlüsse robust und wasserdicht sind.