IIoT-Sicherheit im Omega Layer N-Ökosystem
Zum Layer N-Ökosystem von Omega (Abbildung 2.1) gehört ein übergreifender Schutz vor Bedrohungen. Die Cloud-Ebene erfordert Passwörter für Benutzerkonten und eine eindeutige ID für den Zugriff auf Daten und läuft auf Microsoft Azure, das einen Denial-of-Service-Angriffsschutz sowie einen IoT-Hub mit mehreren Ebenen der Zugriffskontrolle, Authentifizierung und Autorisierung umfasst. Die Northbound Cloud-Gateway-Verbindung nutzt das gängige Industrieprotokoll AMQP auf TCP/IP mit Transport Layer Security (TLS) und ein zertifikatbasiertes Authentifizierungsprotokoll mit AES-256-Verschlüsselung. Weitere Merkmale des Northbound-Protokolls:
- Getrennte, gemeinsam genutzte private Schlüssel für Gateway und Cloud mit einem hardwarebasierten Trusted Platform Module (TPM) im Gateway
- Eindeutige Challenge-Codes, die vom Gateway und der Cloud mithilfe einer freigegebenen, nicht veröffentlichten Hashfunktion aus einem allgemeinen Challenge-Code generiert werden, der auf gemeinsamen (verschlüsselten) Sensorinformationen basiert
- Sowohl das Gateway als auch die Cloud bestätigen, dass der Authentifizierungsprozess erfolgreich war.
- Der Authentifizierungsmodus am Gateway bleibt beim Aus- und Einschalten erhalten.
- Wenn das Gateway in den Authentifizierungsstatus eintritt, erfordern ALLE nachfolgenden Zugriffe eine vorherige Authentifizierung oder eine Werksrückstellung.
- Nach fünf fehlgeschlagenen Authentifizierungsversuchen MUSS das Gateway aus- und wieder eingeschaltet werden.
Die Authentisierung des Cloud-Zugriffs wechselt nach fünf Fehlversuchen in den Sicherheitsmodus. Die Southbound Gateway-Sensor-Verbindung verwendet das AES-256-Verschlüsselungsprotokoll IEEE 802.15.4, das als Industriestandard gilt. Merkmale des Southbound-Protokolls:
- Mit IEEE 802.15.4 ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) verschlüsseltes Schlüsselaustauschprotokoll
- Geräteauthentifizierung (zur Vermeidung von MITM-Angriffen)
- Link-Layer-Verschlüsselung AES CCM (Cryptoblock-Cipher-Modus)
- Sicherer OTA-Download
- Der OTD-Firmware-Bootmanager mit Secure Boot überprüft die Authentizität der auf dem Gerät auszuführenden Firmware bei jedem Bootvorgang
- Die Sensoridentität wird mit den Cloud-Zugangsdaten gegengeprüft, um eine Identitätsverschleierung verhindern
Schließlich bestätigen Penetrationstests („White-Hat-Hacker“), dass es im System keine Schwachstellen gibt. Während kein IIoT-System Schutz vor jeder möglichen Bedrohung garantieren kann, gewährleistet das Layer N-Ökosystem, dass die Sicherheitsvorkehrungen als wesentliche Designmerkmale und nicht nachträglich integriert werden.