Um die Druckversion aufzurufen, klicken Sie bitte hier.
(Die Druckversion enthält auch internationale Farbcodes)
Alle Thermoelementleitungen, Fühler und Steckverbinder von OMEGA sind in ANSI- oder IEC-Farbcode lieferbar.
Die Bestellnummern auf der deutschen Website von OMEGA Engineering gelten für IEC-Farben. Wenn Sie Produkte mit ANSI-Farbcode benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
Weitere Informationen über Thermoelementleitungen.
ANSI Kode |
Legierungs-Kombination |
|
Maximal nutzbarer Temperatur- bereich ++ |
Maximaler Temperatur- bereich für Thermoelement- leitung |
EMK (mV) über max. Temperatur- bereich |
Standard- fehlertoleranz (über 0°C) |
Sonder- Fehlertoleranzen** (über °C) |
International IEC 584-3 |
Kommentare Umgebung Draht (unisoliert) |
IEC- Kode |
||||
Leitung (+) | Leitung (-) | Thermo- element- leitung |
Ver- längerungs- leitung |
|||||||||||
J | EISEN FE (magnetisch) |
KONSTANTAN KUPFER-NICKEL Cu-Ni |
![]() |
![]() |
Thermoelementleitung: 32 bis 1382°F 0 bis 750°C Verlängerungsleitung: 32 bis 392°F 0 bis 200°C |
-346 bis 2193°F -210 bis 1200°C |
-8,095 bis 69,553 |
Größer Wert von 2,2°C oder 0,75% |
Größer Wert von 1,1°C oder 0,4% |
![]() |
Reduzierung, Vakuum, Chemisch inaktiv. Nur begrenzt bei hohen Temperaturen einsetzbar. Nicht für niedrige Temperaturen empfohlen. |
J | ||
K | CHROMEGA® NICKEL-CHROM Ni-Cr |
ALOMEGA® NICKEL-ALUMINIUM Ni-Al (magnetisch) |
![]() |
![]() |
Thermoelementleitung: -328 bis 2282°F -200 bis 1250°C Verlängerungsleitung: 32 bis 392°F 0 bis 200°C |
-454 bis 2501°F -270 bis 1372°C |
--6,458 bis 54,886 |
Größer Wert von 2,2°C oder 0,75% |
Größer Wert von 1,1°C oder 0,4% |
![]() |
Sauber oxidierend und chemisch inaktiv. Nur begrenzt einsetzbar in Vakuum oder reduzierenden Atmosphären. Großer Temperaturbereich, am stärksten verbreiteter Typ. |
K | ||
T | KUPFER Cu |
KONSTANTAN KUPFER-NICKEL Cu-Ni |
![]() |
![]() |
Thermoelementleitung: -328 bis 662°F -250 bis 350°C Verlängerungsleitung: -76 bis 212°F -60 bis 100°C |
-454 bis 752°F -270 bis 400°C |
--6,258 bis 20,872 |
Größer Wert von 1,0°C oder 0,75% |
Größer Wert von 0,5°C oder 0,4% |
![]() |
Leicht oxidierend, reduzierendes Vakuum oder chemisch inaktiv. Gut, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Tieftemperatur- und kryotechnische Anwendungen |
T | ||
E | CHROMEGA® NICKEL-CHROM Ni-Cr |
KONSTANTAN Kupfer-Nickel Cu-Ni |
![]() |
![]() |
Thermoelementleitung: -328 bis 1652°F -200 bis 900°C Verlängerungsleitung: 32 bis 392°F 0 bis 200°C |
-454 bis 1832°F -270 bis 1000°C |
-9,835 bis 76,373 |
Größer Wert von 1,7°C oder 0,5% |
Größer Wert von 1,0°C oder 0,4% |
![]() |
Oxidierend oder chemisch inaktiv. Nur begrenzt einsetzbar in Vakuum oder reduzierenden Atmosphären. Stärkste Änderung der EMK pro Grad. |
E | ||
N | OMEGA-P® NICROSIL Ni-Cr-Si |
OMEGA-N® NISIL Ni-Si-Mg |
![]() |
![]() |
Thermoelementleitung: -450 bis 2372°F -270 bis 1300°C Verlängerungsleitung: 32 bis 392°F 0 bis 200°C |
-450 bis 2372°F -270 bis 1300°C |
-4.345 bis 47,513 |
Größer Wert von 2,2°C oder 0,75% |
Größer Wert von 1,1°C oder 0,4% |
![]() |
Alternative zum Typ K. Stabiler bei hohen Temperaturen |
N | ||
R | PLATIN- 13% RHODIUM Pt-13% Rh |
PLATIN Pt |
NICHT DEFINIERT |
![]() |
Thermoelementleitung: 32 bis 2642°F 0 bis 1450°C Verlängerungsleitung: 32 bis 300°F 0 bis 150°C |
-58 bis 3214°F -50 bis 1768°C |
-0.226 bis 21,101 |
Größer Wert von 1,5°C oder 0,25% |
Größer Wert von 0,6°C oder 0,1% |
![]() |
Oxidierend oder chemisch inaktiv. Nicht in Metallrohren einsetzen. Vor Kontamination schützen. Hohe Temperaturen |
R | ||
S | PLATIN- 10% RHODIUM Pt-10% Rh |
PLATIN Pt |
NICHT DEFINIERT |
![]() |
Thermoelementleitung: 32 bis 2642°F 0 bis 1400°C Verlängerungsleitung: 32 bis 300°F 0 bis 150°C |
-58 bis 3214°F -50 bis 1768°C |
-0.236 bis 18,693 |
Größer Wert von 1,5°C oder 0,25% |
Größer Wert von 0,6°C oder 0,1% |
![]() |
Oxidierend oder chemisch inaktiv. Nicht in Metallrohren einsetzen. Vor Kontamination schützen. Hohe Temperaturen |
S | ||
U | KUPFER CU |
KUPFER-LOW Nickel Cu-Ni |
NICHT DEFINIERT |
![]() |
Verlängerungsleitung: 32 bis 122°F 0 bis 50°C |
![]() |
Verlängerungsleitung Anschlussleitung für Thermoelement-Typ R und Typ S. Auch als Ausgleichsleitung Typ RX und Typ SX bezeichnet. |
U | ||||||
B | PLATIN- 30% RHODIUM Pt-30% Rh |
PLATIN- 6% Rhodium Pt-6% Rh |
NICHT DEFINIERT |
![]() |
Thermoelementleitung: 32 bis 3092°F 0 bis 1700°C Verlängerungsleitung: 32 bis 212°F 0 bis 100°C |
32 bis 3308°F 0 bis 1820°C |
0 bis 13,820 | 0,5% oberhalb von 800°C |
NICHT DEFINIERT |
Oxidierend oder chemisch inaktiv. Nicht in Metallrohren einsetzen. Vor Kontamination schützen. Hohe Temperaturen. Wird häufig in der Glasindustrie eingesetzt. |
B | |||
G* (W) |
Wolfram W |
Wolfram- 26% Rhenium W-26% Re |
NICHT DEFINIERT |
![]() |
Thermoelementleitung: 32 bis 4208°F 0 bis 2320°C Verlängerungsleitung: 32 bis 500°F 0 bis 260°C |
32 bis 4208°F 0 bis 2320°C |
0 bis 38,564 | Größer Wert von 4,5°C oder 1,0% |
NICHT DEFINIERT |
Vakuum, chemisch inaktiv, Wasserstoff. Vorsicht, sehr spröde. Nicht sinnvoll unter 399 °C (750 °F). Nicht für oxidierende Umgebungen |
G (W) |
|||
C* (W5) |
Wolfram- 5% Rhenium W-5% Re |
Wolfram- 26% Rhenium W-26% Re |
NICHT DEFINIERT |
![]() |
Thermoelementleitung: 32 bis 4208°F 0 bis 2320°C Verlängerungsleitung: 32 bis 1600°F 0 bis 870°C |
32 bis 4208°F 0 bis 2320°C |
0 bis 37,066 | Größer Wert von 4,5°C oder 1,0% |
NICHT DEFINIERT |
Vakuum, chemisch inaktiv, Wasserstoff. Vorsicht, sehr spröde. Nicht sinnvoll unter 399 °C (750 °F) Nicht für oxidierende Umgebungen |
C (W5) |
|||
D* (W3) |
Wolfram- 3% Rhenium W-3% Re |
Wolfram- 25% Rhenium W-25% Re |
NICHT DEFINIERT |
![]() |
Thermoelementleitung: 32 bis 4208°F 0 bis 2320°C Verlängerungsleitung: 32 bis 500°F 0 bis 260°C |
32 bis 4208°F 0 bis 2320°C |
0 bis 39,506 | Größer Wert von 4,5°C oder 1,0% |
NICHT DEFINIERT |
Vakuum, chemisch inaktiv, Wasserstoff. Vorsicht, sehr spröde. Nicht sinnvoll unter 399 °C (750 °F). Nicht für oxidierende Atmosphären |
D (W3) |
++ Weitere Einschränkungen durch Drahtdurchmesser und/oder Isolierungsmaterial möglich, bitte Tabellen in den Datenblättern beachten. * Kein offizielles Symbol oder Standardbezeichnung. ** Die kontrollierte anfängliche Genauigkeit unter 0°C können Sie dem Kalibrierungsbericht CAL-4 entnehmen, den Sie auf Anfrage erhalten. |