Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Platinum™ Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung und USB-Port

CNPt Series

Temperatur- und Prozessregler | CNPt Series

Temperatur- und Prozessregler

  • DMS- und Brückeneingänge, 6-stellige Anzeige und verbesserte Platinum Software
  • Leistungsstark (20 Mess/s) bei hoher Genauigkeit
  • Vielseitiges Messgerät mit unkomplizierter, intuitiver Bedienung
  • Bis zu 6 programmierbare Regel-, Alarm- oder Schreiberausgänge
  • Alle Modelle mit Standard-USB-Schnittstelle, RS232/RS485 und Ethernet als Option
  • Optional mit galvanisch getrenntem Analogausgang und zwei DC-Impulsausgängen
  • Selbstoptimierende, adaptive PID-Regelung mit Fuzzy-Logik
  • Bis zu 99 Programme mit bis zu verkettbaren 16 Rampen- und Haltesegmenten
  • Konfiguration allein über die Firmware, kein Setzen von Brücken erforderlich
  • Auch als Anzeige und Grenzwertgeber ohne Regelfunktionen lieferbar
  • UL- und cUL-zertifiziert
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Temperaturregler finden Sie hier.

Finalist beim Control Engineering - Engineers' Choice Award 2016 Die Mikroprozessor-basierten PID-Regler der PLATINUM-Serie bieten eine herausragende Flexibilität. Dabei bleibt das Produkt trotzt seiner Leistungsfähigkeit einfach einzurichten und einzusetzen. Die automatische Erkennung der Hardwarekonfiguration macht das Setzen von Brücken überflüssig und ermöglicht der Firmware eine automatische Vereinfachung der Bedienstruktur, indem alle für eine bestimmte Konfiguration nicht zutreffenden Menüoptionen ausgeblendet bleiben. Angeboten in den Größen 48 x 24 mm, 48 x 48 mm und 96 x 48 mm, können die beiden größeren Modelle mit ein- oder zweizeiliger 4-stelliger Anzeige konfiguriert werden. Das Modell 96 x 48 mm auch mit einzeiliger 6-stelliger Anzeige.

Für den Eingang stehen bei allen Geräten 9 Thermoelement-Typen, Pt-Widerstandsfühler, Thermistoren, Prozesssignale (Spannung oder Strom) sowie DMS- und DMS-Brücken zur Auswahl. Für die optimale Anzeige von Druck, Durchfluss oder anderen Prozessgrößen sind die bipolaren Spannungs- oder Stromeingänge bei freier Dezimalstellenwahl auf praktisch alle technischen Einheiten vollständig skalierbar.

Mit bis zu 6 programmierbaren Ausgängen und weiteren Funktionen zählt die Platinum-Reihe zu den leistungsstärksten Geräten ihrer Klasse. Dazu zählen unter anderem: Externer Sollwert für Kaskadenregelungen, Hi-Hi-/Low-Low-Alarmfunktionalität, externe Quittierung, externes Starten von Sollwertprogrammen, Heizen/Kühlen-Regelung, Speichern und Übertragen der Konfiguration sowie Kennwortschutz für die Konfiguration.

Kostenlose Software (jetzt in einer aktualisierten Version) zum Download
Kostenlose Konfigurator-Applikationssoftware für Windows® (Platinum Configurator und USB-Treiber)
  • Alle PLATINUM-Funktionen und Parameter frei programmierbar
  • Automatische Verbindung über USB-Kanal
  • Laden/Speichern von PLATINUM-Konfigurationsdateien
  • Datenerfassung mit grafischer Darstellung
Ein leistungsfähiger Profilgeber für Sollwertprogramme unterstützt bis zu 99 Profile mit 8 Rampen-/Haltesegmenten. Für komplexere Aufgabenstellungen lassen sich die Profile verknüpfen und können über ereignisgesteuerte Hilfsausgänge externe Komponenten wie Gebläse, Mischer oder andere Geräte ansteuern.

Ethernet- und serielle Schnittstellen
Die optionale Ethernetschnittstelle bei den Modellen mit 48 x 48 mm und 96 x 46 mm ermöglicht die direkte Netzwerkanbindung der Geräte für die TCP/IP-Datenübertragung oder die Bereitstellung von Webseiten über ein LAN oder das Internet. Für die serielle Kommunikation ist außerdem eine Schnittstelle optional lieferbar, die sich als RS232 oder RS485 für ASCII- oder MODBUS®-Protokolle konfigurieren lässt. Alle drei Schnittstellenarten können parallel installiert und gleichzeitig aktiv sein.

Treiber für LabVIEW™
Der Platinum LabVIEW-Treiber ist der Gerätetreiber von National Instruments zur Kommunikation mit OMEGA Platinum Geräten über die Modbus RTU/ASCII- und Modbus TCP-Protokolle. Die Treiber ermöglichen einen einfachen Zugriff auf interne Daten, Konfigurationseinstellungen und Betriebsfunktionen der Platinum Produktfamilie.

Damit verkürzt der LabVIEW Treiber die Anwendungsentwicklung und vereinfacht die Integration und Steuerung der Geräte. Mit dem Platinum LabVIEW Treiber können Kunden schnell mit dem Gerät kommunizieren und robuste Test- und Anwendungssoftware entwickeln.

DASYLab
Über die DASYLab-Software lassen sich komplexe Aufgaben zur Datenaufzeichnung und Regelung mühelos und über einfache Flussdiagramme am PC realisieren. Die hohe Eingangsgenauigkeit, leistungsfähige Prozessregelung, Sollwertprogramme und flexiblen Ausgangsoptionen der Platinum-Regler erlauben eine einfache, nahtlose Einbindung in die vielfältigen Funktionsmodule von DASYLab. Die Kommunikation mit der DASYLab-Software kann über die RS232/485-, USB- oder Ethernet-Schnittstelle erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

EINGÄNGE
Eingangsarten: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor, Prozesssignale (Spannung oder Strom), DMS und DMS-Brücken
Stromeingang: 4 bis 20 mA, 0 bis 24 mA, skalierbar
Spannungseingang: -100 bis 100 mV, -1 bis 1 V, -10 bis 10 V DC, skalierbar
Thermoelement-Eingang (ITS-90): K, J, T, E, R, S, B, C, N
Widerstandsfühler-Eingang (ITS 90): Pt-Sensor 100/500/1000 Ω, 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss; Kurven 0,00385, 0,00392 (nur 100 Ω) oder 0,003916 (nur 100 Ω)
Thermistor-Eingang: 2252 Ω, 5 kΩ, 10 kΩ
DMS-Eingang: ±100 mV, ±50 mV
Aufnehmerversorgung: Über die Firmware einstellbar auf 5, 10, 12 und 24 V DC bei 25 bei mA (kein Setzen von Brücken erforderlich)
Konfiguration: Differentiell
Polarität: Bipolar
Genauigkeit: S. Tabelle unten
Auflösung: Temperatur 0,1°C; Prozesssignale 10 µV
Eingangsimpedanzen:
    Spannung/DMS: 10 MΩ für ±100 mV, 1 MΩ für sonstige Spannungsbereiche
    Strom: 5 Ω
    Thermoelement: max. 10 kΩ
    Aux-Eingang (externer Sollwert): 3,5 kΩ für 0-10 V, 50 kΩ für 0-1 V, 50 Ω für Strom
Temperaturstabilität:
    Widerstandsfühler: 0,04°C/°C
    Thermoelemente bei 25°C: 0,05°C/°C (Vergleichsstellenkompensation)
    Prozess/DMS: 50 ppm/°C
A/D-Wandlung: 24 Bit Sigma-Delta
Messrate: 20 Messungen pro Sekunde
Digitale Filter: Programmierbar von 0,05 Sekunden (Filter = 1) bis 6,4 Sekunden (Filter = 128)
Gleichtaktunterdrückung: 120 dB
Sollwerteinstellung: 4-stellig (-9999 bis +9999); 6-stellig (-99999 bis +999999)
Aufwärmzeit zum Erreichen der spezifizierten Genauigkeit: 30 Minuten
Lastregelung: 1,1%


BETRIEBSARTEN
Wirkungsweise: Heizen (indirekt), Kühlen (direkt) oder Heizen/Kühlen
Selbstoptimierung: Über die Tastatur anwählbar
Adaptive Optimierung: Einstellbar; Adaptive PID-Optimierung mit Fuzzy-Logik
Betriebsarten: 2-Punkt- oder eine der folgenden zeit-/amplitudenproportionalen Betriebsarten; PID manuell oder Auto, proportional, proportional mit Integral, proportional mit Differenzial (D-Anteil)
Zykluszeit: 0,1 bis 199 Sekunden
Rampe und Halten: Bis zu 99 Programme können definiert und miteinander verkettet werden; je Programm bis zu 8 Rampen- und 8 Haltesegmente mit verknüpfbaren Ereignissen
Dauer eines Programmsegments (Rampe oder Halten): 00:00 bis 99:59 (HH:MM) oder 00:00 bis 99:59 (MM:SS)


   

REGELAUSGÄNGE
Analogausgang: Nicht galvanisch getrennt, programmierbar als Regel- oder Schreiberausgang; Spannungsausgang 0-10 V, 500 Ohm min., Genauigkeit 0,1%(1); Stromausgang 0-20 mA, 500 Ohm max., Genauigkeit 0,1%(1)(2); Ansprechzeit bei sprunghaften Änderungen: 100 ms(3)
Logikausgang: Nicht galvanisch getrennt; 10 V DC bei 20 mA
SPST-Relais: Elektromechanisches Relais, einpoliger Schließer, 250 V AC oder 30 V DC bei 3 A (ohmsche Last)
SPDT-Relais: Elektromechanisches Relais, einpoliger Wechsler, 250 V AC oder 30 V DC bei 3 A (ohmsche Last)
Logik: 20 bis 265 V AC bei 0,05 bis 0,5 A (ohmsche Last); kontinuierlich
Galvanisch getrennter Analogausgang: Galvanisch getrennt bis 1,5 kV(4), programmierbar als Regel- oder Schreiberausgang; Spannungsausgang 0-10 V, 500 Ohm min., Genauigkeit 0,1%(1); Stromausgang 0-20 mA, 500 Ohm max., Genauigkeit 0,1%(1)(2); Ansprechzeit bei sprunghaften Änderungen: 100 ms(3)
Galvanisch getrennter Logikausgang: Galvanisch getrennt bis 1,5 kV(4); 10 V DC bei 20 mA
(1) Bei 25°C
(2) Zum Erreichen der angegebenen Genauigkeit ist eine Ausgangsskalierung erforderlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Applikationshinweisen zum Platinum Stromausgang.
(3) Filtereinstellung von 1.
(4) Galvanische getrennte Ausgänge sind nicht einzeln galvanisch getrennt.
Kommunikation (USB als Standard, seriell und Ethernet als Option)
Anschluss:
    USB: Micro-USB-Buchse
    Ethernet: RJ45-Standard
    Seriell: Schraubklemmen
USB: USB 2.0 mit Host- oder Slavefunktionalität
Ethernet-Konformität: IEEE 802.3 10/100 Base-T, automatische Erkennung, TCP/IP, ARP
Seriell: RS232 oder RS485, per Software einstellbar; programmierbar auf 1200 bis 115.200 Baud
Protokolle: Omega-ASCII, Modbus®-ASCII/-RTU

Galvanische Trennung
Zulassungen: UL, cUL, CE
Zwischen Versorgungsspannung und Eingang/Ausgang: 2300 V AC für 1 Min; 1500 V AC für 1 Min (optionale Kleinspannungsversorgung)
Zwischen Versorgungsspannung und Relais/Logik-Ausgängen: 2300 V AC für 1 Min
Zwischen Relais/Logik-Ausgang und Relais/Logik-Ausgang: 2300 V AC für 1 Min
Zwischen RS232/RS485 und Eingängen/Ausgängen: 500 V AC für 1 Min


Eingangsart Beschreibung Bereich Genauigkeit
Prozess/DMS Prozessspannung ±50 mV, ±100 mV, ±1, ±10 V DC 0,03 % des Endwerts
Prozess Prozessstrom Im Bereich 0 bis 24 mA skalierbar 0,03 % des Endwerts
J Eisen-Konstantan -210 bis 1200°C 0,4°C
K NickelChrom-Nickel -270 bis -160°C
-160 bis 1372°C
1,0°C
0,4°C
T Kupfer-Konstantan -270 bis -190°C
-190 bis 400°C
1,0°C
0,4°C
E NickelChrom-Konstantan -270 bis -220°C
-220 bis 1000°C
1,0°C
0,4°C
R Pt/13%Rh-Pt -50 bis 40°C
40 bis 1788°C
1,0°C
0,5°C
S Pt/10%Rh-Pt -50 bis 100°C
100 bis 1768°C
1,0°C
0,5°C
B 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 bis 640°C
640 bis 1820°C
1,0°C
0,5°C
C 5%Re-W/26%Re-W 0 bis 2320°C 0,4°C
N Nicrosil-Nisil -250 bis -100°C
-100 bis 1300°C
1,0°C
0,4°C
Widerstandsfühler Pt, 0,00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200 bis 850°C 0,3°C
Widerstandsfühler Pt, 0,003916, 100 Ω -200 bis 660°C 0,3°C
Widerstandsfühler Pt, 0,00392, 100 Ω -200 bis 660°C 0,3°C
Thermistor 2252 Ω -40 bis 120°C 0,2°C
Thermistor 5 kΩ -30 bis 140°C 0,2°C
Thermistor 10 kΩ -20 bis 150°C 0,2°C

Zubehör
Verwenden Sie das optionale USB-Kabel PT-USB-CABLE für den IP65-geschützten USB-Anschluss. Das Kabel hat eine Länge von 30 cm und führt den USB-Port des Platinum-Reglers an der Schalttafel heraus. Zu diesem Zubehör gehört eine Abdeckkappe, um den Anschluss zu verschließen, wenn kein Kabel eingesteckt ist.

Der mit im Lieferumfang des Gerätes enthaltene PT-USB-ADAPTER kann in den Regler eingesteckt werden und ermöglicht die Verwendung eines handelsüblichen USB 2.0-Speichersticks.

Dieser USB-Speicherstick mit 1 GB besitzt einen USB-Standardstecker an der einen und einen Micro-USB-Stecker an der anderen Seite. Dies ermöglicht einen einfachen Transfer von Dateien zwischen Ihrem Platinum-Gerät und PCs.
Optionales PT-USB-CABLE
Optionaler USB-Speicherstick, 1 GB

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CN32PT-220
328,71
Lieferzeit: ab Lager
 
Regler, 48 x 24 mm, 4-stellig, mit zwei Halbleiterrelais-Ausgängen
CN32PT-440-DC
364,42
Lieferzeit: ab Lager
 
Regler, 48 x 24 mm, 4-stellig, mit zwei DC-Logikausgängen, Spannungsversorgung 10-36 V DC
CN32PT-224-C24
464,47
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Regler, 48 x 24 mm, 4-stellig, mit zwei Halbleiterrelais-Ausgängen, einem Logikausgang, RS232/RS485-Schnittstelle
CN16PT-330
378,73
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Regler, 48 x 48 mm, 4-stellig, mit zwei elektromechanischen Relais (einpolige Wechsler)
CN16DPT-305-EIP-DC
557,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
Regler, 48 x 48 mm, 4-stellig, mit zweizeiliger Anzeige, einem elektromechanischen Relais (einpoliger Wechsler), einem Analogausgang und Ethernetkommunikation, Spannungsversorgung 10-36 V DC
CN16DPT-144-EIP
564,52
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Regler, 48 x 48 mm, 4-stellig, mit zweizeiliger Anzeige, einem elektromechanischen Relais (einpoliger Wechsler), zwei DC-Logikausgängen und Ethernetkommunikation
CN8PT-305-DC
476,61
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Regler, 96 x 48 mm, 4-stellig, mit einem elektromechanischen Relais (einpoliger Wechsler), einem Analogausgang und Spannungsversorgung 10-36 V DC
CN8PT-330-EIP-DC
577,69
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Regler, 96 x 48 mm, 4-stellig, mit zwei elektromechanischen Relais (einpolige Wechsler), Ethernetkommunikation und Spannungsversorgung 10-36 V DC
CN8PT-144-006
577,69
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Regler, 96 x 48 mm, 4-stellig, mit zweizeiliger Anzeige, einem elektromechanischen Relais (einpoliger Wechsler), einem Logikausgang, einem Analogausgang,
CN8EPT-220
528,73
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Regler, 96 x 48 mm, 6-stellig, mit zwei SSR-Ausgängen
CN8DPT-145-C24-EIP
722,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Regler, 96 x 48 mm mit zweizeiliger Anzeige, einem elektromechanischen Relais (einpoliger Wechsler), einem Logikausgang, einem Analogausgang, RS232/RS485-Schnittstelle und Ethernetkommunikation
Zubehör
PT-USB-ADAPTER
€14,20
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Adapter Standard-USB auf Micro-USB
PT-USB-CABLE
€30,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB Kabel Micro-USB auf Standard-USB, mit Einbaustecker
PT-USB-1
€29,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB-Stick, 1 GB, Standard- und Micro-USB-Stecker
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Die hier aufgeführten Teilenummern sind lediglich einige Beispiele zur Veranschaulichung. Mit dem Modellkonfigurator unten auf dieser Seite können Sie viele weitere Konfigurationen zusammenstellen.

Lieferung komplett mit deutscher Anleitung für den Schnelleinstieg. Die deutsche Bedienungsanleitung steht unten zum Download bereit. Die iLOG-Software kann kostenlos heruntergeladen werden und ermöglicht die Aufzeichnung der Daten auf einem PC über eine beliebige der installierten Schnittstellen.

Alle Geräte verfügen als Standard über eine USB-Schnittstelle, die Ethernet-Option ist für Modelle mit 48 x 24 mm nicht verfügbar.
Ordering Example: (1) CN8EPT-220-006 Regler mit zwei Halbleiterrelais-Ausgängen, 96 x 48 mm, Anzeige einzeilig, 6-stellig, €622,88

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Abmessungen/Anzeige Wählen Sie:
32PT für 48 x 24 mm 4-stellig einzeilige Anzeige
16PT für 48 x 48 mm 4-stellig einzeilige Anzeige
16DPT für 48 x 48 mm 4-stellig zweizeilige Anzeige
8PT für 96 x 48 mm 4-stellig einzeilige Anzeige
8DPT für 96 x 48 mm 4-stellig zweizeilige Anzeige
8EPT für 96 x 48 mm 6-stellig einzeilige Anzeige

(2) Ausgangskonfiguration Wählen Sie:
-330 für 2 elektromechanische Relaisausgänge (einpolige Wechsler)
-220 für 2 Halbleiterrelaisausgänge
-304 für 1 elektromechanischer Relaisausgang + 1 Logikausgang
-305 für 1 elektromechanischer Relaisausgang + 1 Analogausgang
-440 für 2 Logikausgänge
-224 für 2 Halbleiterrelaisausgänge + 1 Logikausgang
-225 für 2 Halbleiterrelaisausgänge + 1 Analogausgang
-144 für 1 elektromechanischer Relaisausgang + 2 Logikausgänge
-145 für 1 elektromechanischer Relaisausgang + 1 Logikausgang + 1 Analogausgang
-444 für 3 Logikausgänge
-445 für 2 Logikausgänge + 1 Analogausgang

(3) Galvanisch getrennte Ausgangskonfiguration Wählen Sie:
für nicht installiert (Feld leer lassen)
-006 für Ein galvanisch getrennter Analogausgang (nur 96 x 48 mm)
-776 für Zwei DC-Impulsausgänge und ein galvanisch getrennter Analogausgang (nur 96 x 48 mm)

(4) Serielle Kommunikation Wählen Sie:
für nicht installiert (Feld leer lassen)
-C24 für RS485/RS232-Schnittstelle

(5) Ethernetkommunikation Wählen Sie:
für nicht installiert (Feld leer lassen)
-EIP für Ethernetkommunikation + Webserver (für Modelle der Größe 48 x 24 mm nicht verfügbar)

(6) Spannungsversorgung Wählen Sie:
für Standard 90 bis 240 V AC (Feld leer lassen)
-DC für 12 bis 36 V DC
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Zugehörige Dokumentation:

Download Platinum Series Temperatur- und Prozessregler CNPt - Bedienungsanleitung
Download Platinum Series Temperatur- und Prozessregler CNPt - Kurzanleitung
Download Platinum Series User Manual - Load Save File Format
Download Platinum Series User Manual - Modbus Interface
Download Platinum Series Configurator SoftwareManual
Download Serial Communication Protocol
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.