Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mantel-Thermoelement mit angegossenem M12-Steckverbinder

M12M*SS, M12M*IN

M12M*SS, M12M*IN Mantel-Thermoelement mit angegossenem M12-Steckverbinder | M12M*SS, M12M*IN

  • Metrische Größen
  • Mantel-Thermoelement Typ J oder K
  • IEC-Farbcode
  • Einzel- oder Doppelausführung
  • Nicht geerdete Messspitzen
  • Temperaturbereich am Steckverbinder -50°C bis 90°C
  • 304-Edelstahlfühler (Typ J) oder Inconel 600-Fühler (Typ K)
  • Zöllige oder metrische Größen
  • Viele Standardlängen erhältlich
  • Angegossener M12-Steckverbinder, IP67
  • Ab Lager lieferbare Ausführungen mit besonders kurzer Lieferzeit
  • Passende Verlängerungskabel
    – Isolierung und Ummantelung aus Silikon
    – Buchsen zum Anschluss an Sensorstecker
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Diese Thermoelementfühler bieten in Prozessumgebungen eine bequeme Art zum Messen von Temperaturen. Durch den angegossenen M12 Steckverbinder und die optional verfügbare Verlängerungsleitung M12C-SIL kann der Temperatursensor schnell und zuverlässig an die Überwachungs- oder Regelaufgabe angeschlossen werden.

Die Mantelthermoelemente mit M12 Steckverbinder sind als Typ K Thermoelement mit Inconel 600 Ummantelung oder als Typ J Thermoelement mit rostfreier Ummantelung aus Edelstahl SS 304 verfügbar. Standard-Fühlerdurchmesser sind 3 mm und 6 mm mit den Standardlängen von 250, 500, 1000 und 1500 mm. Einige Ausführungen sind ab Lager mit besonders kurzer Lieferzeit lieferbar. Kundenspezifische Ausführungen bieten wir gerne auf Anfrage an.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Mantel-Thermoelement mit Fühlerdurchmesser 3 mm
M12MJSS-M3-U-250
38,79
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Typ J, 250 mm, ø3 mm, 304 SST
M12MJSS-M3-U-500
44,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 500 mm, ø3 mm, 304 SST
M12MJSS-M3-U-1000
54,99
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Typ J, 1000 mm, ø3 mm, 304 SST
M12MJSS-M3-U-1500
65,17
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Typ J, 1500 mm, ø3 mm, 304 SST
M12MKIN-M3-U-250
39,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, 250 mm, ø3 mm, Inconel 600
M12MKIN-M3-U-500
45,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, 500 mm, ø3 mm, Inconel 600
M12MKIN-M3-U-1000
59,59
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ K, 1000 mm, ø3 mm, Inconel 600
M12MKIN-M3-U-1500
74,71
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ K, 1500 mm, ø3 mm, Inconel 600
Dualausführung
M12MJSS-M3-U-250-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 250 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
M12MJSS-M3-U-500-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 500 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
M12MJSS-M3-U-1000-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 1000 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
M12MJSS-M3-U-1500-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 1500 mm, ø3 mm, 304 SST, Dualausführung
M12MKIN-M3-U-250-DUAL
59,24
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Typ K, 250 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
M12MKIN-M3-U-500-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 500 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
M12MKIN-M3-U-1000-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 1000 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
M12MKIN-M3-U-1500-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 1500 mm, ø3 mm, Inconel 600, Dualausführung
Mantel-Thermoelement mit Fühlerdurchmesser 6 mm
M12MJSS-M6-U-250
45,46
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Typ J, 250 mm, ø6 mm, 304 SST
M12MJSS-M6-U-500
56,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 500 mm, ø6 mm, 304 SST
M12MJSS-M6-U-1000
80,34
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Typ J, 1000 mm, ø6 mm, 304 SST
M12MJSS-M6-U-1500
99,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 1500 mm, ø6 mm, 304 SST
M12MKIN-M6-U-250
49,35
Lieferzeit: ab Lager
 
Typ K, 250 mm, ø6 mm, Inconel 600
M12MKIN-M6-U-500
68,02
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Typ K, 500 mm, ø6 mm, Inconel 600
M12MKIN-M6-U-1000
101,47
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ K, 1000 mm, ø6 mm, Inconel 600
M12MKIN-M6-U-1500
133,71
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Typ K, 1500 mm, ø6 mm, Inconel 600
Dualausführung
M12MJSS-M6-U-250-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 250 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
M12MJSS-M6-U-500-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 500 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
M12MJSS-M6-U-1000-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 1000 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
M12MJSS-M6-U-1500-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 1500 mm, ø6 mm, 304 SST, Dualausführung
M12MKIN-M6-U-250-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 250 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
M12MKIN-M6-U-500-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 500 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
M12MKIN-M6-U-1000-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 1000 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
M12MKIN-M6-U-1500-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 1500 mm, ø6 mm, Inconel 600, Dualausführung
M12-Verlängerungskabel
M12C-SIL-JI-S-F-1.5
17,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 1,5 m, gerade
M12C-SIL-KI-S-F-1.5
16,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, 1,5 m, gerade
M12C-SIL-JI-S-F-3
20,33
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ J, 3 m, gerade
M12C-SIL-KI-S-F-3
21,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ K, 3 m, gerade
M12C-SIL-JI-S-F-5
24,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 5 m, gerade
M12C-SIL-KI-S-F-5
26,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, 5 m, gerade
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.