Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Thermoelemente

  Alle anzeigen
Mantelthermoelemente mit M12-, M8-, Miniatur- oder Standard-Thermoelementsteckverbinder
Mantelthermoelemente mit M12-, M8-, Miniatur- oder Standard-Thermoelementsteckverbinder
Thermoelemente mit fest montierten Steckverbindern, Thermoelementtypen, K, J, T, E, N, sowie dazu passende Thermoelementverschraubungen. Duale Ausführungen oder mit Lemosa-Steckverbindern auf Anfrage. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Mantelthermoelemente mit Übergangshülse auf Anschlussleitung
Mantelthermoelemente mit Übergangshülse auf Anschlussleitung
Thermoelemente mit fest montierter PTFE-Anschlussleitung, Thermoelementtypen, K, J, T, E, N, sowie dazu passende Thermoelementverschraubungen. Duale Ausführungen, Glasseide-, Kapton- oder Nextel-Anschlussleitungen auf Anfrage. PRODUKTE ZEIGEN »
Drahtthermoelemente
Drahtthermoelemente
Drahtthermoelemente PFA-, Glasseide-, Kapton- isoliert oder ohne Isolation. Thermoelementtypen K, J, T, E, N, R, S, B, C, D. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Thermoelemente für hohe Temperaturen
Thermoelemente für hohe Temperaturen
Mantelthermoelemente mit Molybdän-, Tantal-, Plantin- oder Omega-XL-Mantel zur Messung bis zu 2300°C, Thermoelementtypen C, D, R, S, B, K und N, sowie Nextel- oder Silica- isolierte Drahtthermoelementtypen K oder N. PRODUKTE ZEIGEN »
Thermoelemente zum Anschrauben, Aufkleben oder mit Magnet
Thermoelemente zum Anschrauben, Aufkleben oder mit Magnet
Thermoelemente zur Oberflächenmessung, anschraubbar, aufklebbar oder magnetisch haftend, Thermoelementtypen K, J, T, E. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Oberflächentemperaturfühler
Oberflächentemperaturfühler
Oberflächen- und Einstechfühler für stationäre, bewegte oder rotierende Oberflächen, Thermoelementtypen K und E. PRODUKTE ZEIGEN »
Thermoelemente für industrielle Anwendungen
Thermoelemente für industrielle Anwendungen
Thermoelemente für industrielle Anwendungen, Thermoelementtypen K, J, T, E, N, R, S, B, Ausführungen -mit Anschlusskopf, -Anschlussleitungen mit Drahtgeflecht, -Keramik-Schutzrohr, -Flanschanschluss, kundenspezifische Ausführungen. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Thermoelemente für spezielle Anwendungen
Thermoelemente für spezielle Anwendungen
Thermoelemente zum -Einschrauben, -Einstechen, mit Handgriff, Profilfühler, Industrieausführungen, Thermoelementtypen K, J, T, E, kundenspezifische Ausführungen. PRODUKTE ZEIGEN »
Temperaturfühler – Sonderausführungen und hohe Stückzahlen
Temperaturfühler – Sonderausführungen und hohe Stückzahlen
Sie haben auf unseren Webseiten keinen passenden Temperaturfühler gefunden oder Sie benötigen große Stückzahlen? Bitte fragen Sie bei uns an. info@omega.de PRODUKTE ZEIGEN »
      
Thermoelement-Handfühler
Thermoelement-Handfühler
Thermoelement-Handfühler mit Spiral-Anschlussleitung und Miniaturstecker zum Direktanschluss an Handtemperaturmessgeräte, Thermoelementtypen K, J, T, E, Fühlerspitze auch in Einstech- oder Luftstrom-Ausführung. PRODUKTE ZEIGEN »
PFA-beschichtete Thermoelemente
PFA-beschichtete Thermoelemente
PFA-beschichtete Thermoelemente, Typ K, J, T, E zur Temperaturmessung von aggressiven chemischen Lösungen in Industrie und Laboren. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Hypodermische Fühler und Miniaturfühler
Hypodermische Fühler und Miniaturfühler
Thermoelement- oder Widerstands-Nadelfühler zum Einstechen mit Durchmessern von 0,2 bis 1,65 mm, Thermoelementtypen J, K, T, E oder Pt100. PRODUKTE ZEIGEN »
Schutzrohre und Isolatoren
Schutzrohre und Isolatoren
Rohre, Perlen und Geflecht aus temperaturbeständiger Keramik, Metallrohre und Isolatoren schützen den Sensor in einem Hochtemperaturprozess. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Thermoelemente für Extruder
Thermoelemente für Extruder
Thermoelemente zum Einschrauben in Extruderkopf oder Werkzeugteile von Spritzgussmaschinen, Thermoelementtypen K, J, T, E. PRODUKTE ZEIGEN »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.