Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Thermoelemente für spezielle Anwendungen


Thermoelemente zum -Einschrauben, -Einstechen, mit Handgriff, Profilfühler, Industrieausführungen, Thermoelementtypen K, J, T, E, kundenspezifische Ausführungen.

HPP4
HPP4
Tragbarer Temperatur-Profilfühler
JETZT BESTELLEN »
HSTC
HSTC
Sterilisierbare, installationsfertige, isolierte Thermoelemente, voll PFA-gekapselte Messspitze
JETZT BESTELLEN »
M8/M12
M8/M12
M8- und M12-Steckverbinder für die Vor-Ort-Montage
JETZT BESTELLEN »
PRS-3-100
PRS-3-100
Hygienegerechte Temperaturfühler
JETZT BESTELLEN »
PT100-PLUG
PT100-PLUG
Temperaturfühler mit Schraubgewinde Pt100- oder Thermoelementfühler
JETZT BESTELLEN »
T3Probes
T3Probes
Pt100-, Pt1000- und Thermoelementfühler Typ K, J, T für industrielle Anwendungen
JETZT BESTELLEN »
TC-BSP
TC-BSP
Thermoelementfühler zum Einschrauben in Rohre
JETZT BESTELLEN »
TCV-M12
TCV-M12
Vakuum-Thermoelementfühler
JETZT BESTELLEN »
TJM Series
TJM Series
Fine diameter MI thermocouple probes with lead wire
JETZT BESTELLEN »
Neu
SO51194 / SO51124
SO51194 / SO51124
Thermoelementverschraubungen mit Klemmring in PTFE- oder Edelstahl-Ausführung
JETZT BESTELLEN »
 

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

PP3, PP6, and PP10 Series
PP3, PP6, and PP10 Series
Thermocouple Profile Probes Made from High-Accuracy Special Limits-of-Error Wire (SLE)
JETZT BESTELLEN »
88310(*) Series
88310(*) Series
Low Profile Penetration Thermocouple Probe with Hypodermic Tip: Model Numbers 88310K and 88310E
JETZT BESTELLEN »
88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes
88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes
Rugged Penetration Thermocouple Probes with Extra Heavy Wall &"T" Handle
JETZT BESTELLEN »
88313
88313
Heavy Duty Thermocouple Penetration Probe
JETZT BESTELLEN »
88L40K and 88L75K
88L40K and 88L75K
Leaf Surface Temperaure Probe - for Instant Measurement of Flat Surfaces
JETZT BESTELLEN »
BLMI Series
BLMI Series
Mineral Insulated Metal Sheath Thermocouple Probes with Bare Leads
JETZT BESTELLEN »
FTP-PROBE
FTP-PROBE
Flow Through Temperature Sensor
JETZT BESTELLEN »
HTTC36-(*) Series
HTTC36-(*) Series
Hollow Tube Thermocouple Probe
JETZT BESTELLEN »
M12-TC-SL Series
M12-TC-SL Series
M12 Thermocouple Sensors for Spring Loading in Thermowells
JETZT BESTELLEN »
RAT-QD Series
RAT-QD Series
High Temperature Platinum Thermocouple Assemblies with Ceramic Protection Tube and Connector
JETZT BESTELLEN »
RAT-TJ Series
RAT-TJ Series
Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube
JETZT BESTELLEN »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
JETZT BESTELLEN »
SP-HF-K Series
SP-HF-K Series
High Temperature Foundry Thermocouple Probes
JETZT BESTELLEN »
STC-100 Series
STC-100 Series
Surface Temperature Connector/Sensor
JETZT BESTELLEN »
STS-2X
STS-2X
Solder Iron Measuring Module with Sensor Head Element
JETZT BESTELLEN »
TC-(*)-NPT Series
TC-(*)-NPT Series
Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8NPT Fitting
JETZT BESTELLEN »
TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL
TC-K-1/4NPT-G-72-DUAL
Dual Thermocouple or RTD Pipe Plug Probe with NPT Fitting
JETZT BESTELLEN »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
JETZT BESTELLEN »
TCS-H-CB-120 Series
TCS-H-CB-120 Series
Sanitary Thermocouple Sensor With Integral Cable
JETZT BESTELLEN »
TCS-H-NB9W Series
TCS-H-NB9W Series
3-A Sanitary Thermocouple Sensors with Polypropylene Connection Head
JETZT BESTELLEN »
TCV-CB Series
TCV-CB Series
Vacuum Thermocouple Sensors With KF Style Flanges and Integral Cables
JETZT BESTELLEN »
TJ36  ACL Series
TJ36 ACL Series
Autoclave Thermocouple Probe with Stainless Steel Transition Junction: Model Numbers TJ36-(*)-116G-(*)-ACL
JETZT BESTELLEN »
TJFT72
TJFT72
Fine Tip TJ Probe - Tip has a 0.5 mm (0.020") diameter sensing mass
JETZT BESTELLEN »
TRP Probes
TRP Probes
TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration
JETZT BESTELLEN »
VIP Series
VIP Series
Veterinary Implantation Probes for Thermocouples, RTDs, and Thermistors
JETZT BESTELLEN »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.