Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pt100-, Pt1000- und Thermoelementfühler Typ K, J, T für industrielle Anwendungen

T3Probes

Fühler Pt100, Pt1000, Thermoelement Typ K, J, T | Ab Lager | T3Probes

Fühler Pt100, Pt1000, Thermoelement Typ K, J, T | Ab Lager

  • Pt100 Klasse A, 1/3 DIN (AA) oder 1/10 DIN
  • Pt1000 Klasse A oder 1/3 DIN (AA)
  • Thermoelement Typ K, J, T Klasse 1
  • Beliebig konfigurierte Fühler mit Auswahl von Fühlertyp, Genauigkeit, Durchmesser, Nennlänge, Leitungsmaterial, Gewindeanschluss
  • Mantelfühler oder Luftstromfühler
  • Nenndurchmesser 3 und 6 mm
  • Nennlängen von 5 bis 500 mm
  • Alle Pt100/Pt1000-Fühler in 4-Leiter-Ausführung
  • Übersicht der verfügbaren Konfigurationen
     
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

pt100-AuswahlAllgemeine Informationen über Thermoelemente oder Pt100.

Die OMEGA-Temperatur-Fühler für industrielle Anwendungen sind aufgrund ihrer Flexibilität in der Ausführung für eine große Bandbreite von Applikationen geeignet. Neben Fühlertyp und Ausführung (A) können sowohl Durchmesser (B) und Nennlänge (C) als auch die mechanischen Komponenten wie Gewindeanschluss (D) und Leitungsmaterial (E) auf beliebige Weise kombiniert werden. Dabei stehen auf Anfrage auch andere als die hier genannten Materialien und Abmessungen zur Verfügung.

Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der verfügbaren Konfigurationen mit den jeweiligen Preisen.
  • In der Bestelltabelle unten finden Sie die ab Lager verfügbaren Ausführungen.
  • Direkt darunter können Sie im Bestellfeld beliebig konfigurierte Fühler online bestellen. Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen, welche Kombination von Fühlertyp, Genauigkeit, Durchmesser, Nennlänge, Leitungsmaterial, Gewindeanschluss möglich ist.

 


Übersicht der verfügbaren Konfigurationen, die individuell zusammengestellt werden können

 Auswahl von  Beschreibung  Bestellcode
 Fühlertyp  Pt100, IEC 751 (4-Leiter)
 Pt1000, IEC 751 (4-Leiter)
 Thermoelement J, Fe-Konst, IEC 584
 Thermoelement K, NiCr-Ni, IEC 584
 Thermoelement T, Cu-Konst, IEC 584
 P
 P10
 J
 K
 T
 Ausführung  Mantelfühler (Standard)
 Luftstromfühler
 Handfühler
 Einstech-Handfühler
 M
 L
 H
 EH
 Genauigkeit *  
 Pt100
 
 Klasse A
 Klasse 1/3 DIN (AA)
 Klasse 1/10 DIN Dünnschicht
 A
 1/3
 1/10
 Pt1000  Klasse A
 Klasse 1/3 DIN (AA)
 A
 1/3
 Thermoelement  Klasse 1 (Standard)  1
 Durchmesser  6 mm
 3 mm
 6
 3
 Nennlänge  5-200 mm
 200-500 mm
 5-200
 200-500
 Gewinde **  kein Gewinde (Standard)
 Gewinde M6x1, SW10 (ø Fühler 2, 3 mm)
 Gewinde M8x1, SW10 (ø Fühler 2. 3 mm)
 Gewinde M10x1, SW17 (ø Fühler 2, 3, 6 mm)
 Gewinde G 1/8, SW14 (ø Fühler 2, 3, 6 mm)
 Gewinde G 1/4, SW19 (ø Fühler 2, 3, 6 mm)
 Gewinde G 1/2, SW24 (ø Fühler 2, 3, 6 mm)
 0
 M6
 M8
 M10
 G 1/8
 G 1/4
 G 1/2
 M12-Stecker****
 oder
 Leitungsmaterial*****
 M12-Stecker direkt an den Fühler montiert
 1 m, PTFE max. 250°C
 1 m, Glasseide max. 400°C
 1 m, PTFE max. 250°C, geschirmt
 1 m, Glasseide max. 400°C, geschirmt
 M12 
 T
 G
 TS
 GS
 Leitungslänge ***  xm Leitungslänge  x (s.Anm.)
* Thermoelemente werden generell in der Genauigkeitsklasse 1 ausgeliefert.
** Die Durchmesserangaben geben den Durchmesser des Temperaturfühlers an, für den das gewählte Gewinde geeignet ist.
*** Gewünschte Leitungslänge in x Metern angeben. Der Preis ergibt sich aus der gewünschten Meterzahl "x" multipliziert mit dem Preis für das gewünschte Leitungsmaterial.
**** Der M12-Stecker ist direkt an den Fühler montiert (ohne Kabel).
Eine Kombination mit den Leitungsoptionen ist nicht möglich.
***** Bei Temperaturfühlern mit abgeschirmten Leitungen (-TS, -GS) wird die Abschirmung mit dem Mantel des Temperaturfühlers verbunden.



Ausführung mit direkt an den Fühler montiertem M12-Stecker

Zubehör

Edelstahl-Quetschverschraubungen: Auf Anfrage erhältlich für D = 0,5 bis 6 mm.

M12-Anschlussleitung
Als Verlängerung für den M12-Stecker sind zwei passende Ausführungen ab Lager verfügbar. Mit abgewinkelter Buchse oder mit gerader Buchse, jeweils 5 Meter lang mit freien Enden. Andere Ausführungen bitte anfragen.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Ab Lager lieferbare Pt100-Ausführungen
P-M-A-6-100-0-TS-2
82,26
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=6 mm, L=100 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-6-100-M10-TS-2
109,07
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=6 mm, L=100 mm, mit Gewinde M10x1, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-50-0-TS-2
94,77
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-6-50-0-TS-2
91,68
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=6 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-50-0-T-2
101,19
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=50 mm, PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-50-M6-TS-2
81,36
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=50 mm, mit Gewinde M6x1, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-30-0-T-2
78,04
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=30 mm, PTFE-Leitung 2 Meter
P-L-A-6-100-0-TS-2
87,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Luftstromfühler, Klasse A, D=6 mm, L=100 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-L-A-6-50-0-TS-2
87,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Luftstromfühler, Klasse A, D=6 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-6-100-0-TS-2
114,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=6 mm, L=100 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-6-50-0-TS-2
115,19
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=6 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-3-50-0-TS-2
98,54
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=3 mm, L=50 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-3-50-M6-TS-2
179,05
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=3 mm, L=50 mm, mit Gewinde M6x1, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-1/10-3-30-0-T-2
113,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, Mantelfühler, 1/10 DIN, D=3 mm, L=30 mm, PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-6-200-0-TS-2
89,80
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=6 mm, L=200 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
P-M-A-3-200-0-TS-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Mantelfühler, Klasse A, D=3 mm, L=200 mm, geschirmte PTFE-Leitung 2 Meter
M12 Zubehör
M12C-RTDI-SIL-4-R-F-5
26,30
Lieferzeit: ab Lager
 
M12-Anschlussleitung: 5 m Silikonleitung, abgewinkelte Buchse, freie Enden
M12C-RTDI-SIL-4-S-F-5
26,30
Lieferzeit: ab Lager
 
M12-Anschlussleitung: 5 m Silikonleitung, gerade Buchse, freie Enden

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.