Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperaturfühler mit Schraubgewinde Pt100- oder Thermoelementfühler

PT100-PLUG

Temperaturfühler mit Schraubgewinde, Pt100-, Thermoelement- oder Thermistorfühler | PT100-PLUG

  • Pt100 Klasse A, 4-Drahtanschluss
  • Thermoelement-Typen K, J oder T
  • Verschiedene Gewinde und Anschlussleitungen
  • Auch bei starken Vibrationen einsetzbar
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Info zu Pt100 finden Sie hier.

Omegas einschraubbare Temperaturfühler sind mit Thermoelement- oder Pt100 lieferbar. Diese Fühler erlauben eine sichere und zuverlässige Messung in Bereichen, die starken Vibrationen und Stößen ausgesetzt sind. Sie sind primär für den Einbau in Rohrleitungen.

Verwenden Sie die Bestelltabelle, um den Fühler nach Ihren Anforderungen zu konfigurieren.

 Modellübersicht
 Auswahl von  Beschreibung  Bestellcode
 Sensortyp  Pt100
 Thermoelement K
 Thermoelement J
 Thermoelement T
 P
 K
 J
 T



 Gewinde-
 anschluss
 M8×1 Gewinde
 M10×1 Gewinde
 G1/8-Gewinde
 G1/4-Gewinde
 G1/2-Gewinde
 M8
 M10
 G1/8
 G1/4
 G1/2




 Genauigkeit  Pt100
 Thermoelement
 Klasse A
 Klasse 1
 A
 1

 Leitungs-
 material*
 1 m, Silikon max. 200°C (nur für PT100)
 1 m, PTFE max. 250°C
 1 m, Glasseide max. 400°C
 1 m, PTFE max. 250°C, geschirmt
 1 m, Glasseide max. 400°C, geschirmt
 S
 T
 G
 TS
 GS




 Leitungs-
 länge **
 xm Leitungslänge  xM (s.A
 Leitungs-
 abschluss
 Abisolierte Leitungen (Standard)
 Stecker in Miniaturgröße (nur Thermoelemente)
 Stecker in Standardgröße (nur Thermoelemente)
 Buchse in Miniaturgröße (nur Thermoelemente)
 Buchse in Standardgröße (nur Thermoelemente)
 Aderendhülsen, aufgecrimpt (nur Pt100)
 4-poliger Mini-Stecker (nur Pt100)
 4-polige Mini-Buchse (nur Pt100)
---
 SMPW-M
 OSTW-M
 SMPW-F
 OSTW-F
 CF
 TA4ML
 TA4FL







* Angegeben ist der Preis pro Meter Leitungslänge.
** Gewünschte Leitungslänge in x Metern angeben. Der Preis ergibt sich aus der gewünschten Meterzahl "x" multipliziert mit dem Preis für das gewünschte Leitungsmaterial.
Bestellbeispiel: P-G1/4-A-S-10
Fühler mit Schraubgewinde, Pt100, Klasse A, G1/4-Gewinde und 10 Meter Silikon-Leitung.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
P-M10-A-T-2M
90,34
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Pt100-Fühler mit M10-Gewinde und 2 m PFA-isoliertem Kabel
P-G1/4-A-T-2M
74,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt100-Fühler mit G 1/4-Gewinde und 2 m PFA-isoliertem Kabel
P-G1/8-A-TS-2
83,88
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Pt100-Fühler mit G 1/8-Gewinde und 2 m PFA-isoliertem Kabel
P-G1/4-A-TS-2
95,84
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pt100-Fühler mit G 1/4-Gewinde und 2 m PFA-isoliertem Kabel
P-G1/2-A-TS-2
97,43
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pt100-Fühler mit G 1/2-Gewinde und 2 m PFA-isoliertem Kabel
P-M8-A-TS-2
77,23
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pt100-Fühler mit M8-Gewinde und 2 m PFA-isoliertem Kabel
P-M10-A-TS-2
54,88
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pt100-Fühler mit M10-Gewinde und 2 m PFA-isoliertem Kabel
P-G1/8-A-GS-2
86,29
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100-Fühler mit G 1/8-Gewinde und 2 m Glasseide-isoliertem, Edelstahl-umflochtenem Kabel
P-G1/4-A-GS-2
94,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pt100-Fühler mit G 1/4-Gewinde und 2 m Glasseide-isoliertem, Edelstahl-umflochtenem Kabel
P-G1/2-A-GS-2
97,43
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100-Fühler mit G 1/2-Gewinde und 2 m Glasseide-isoliertem, Edelstahl-umflochtenem Kabel
P-M10-A-GS-2
79,43
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pt100-Fühler mit M10-Gewinde und 2 m Glasseide-isoliertem, Edelstahl-umflochtenem Kabel
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.