Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Sterilisierbare, installationsfertige, isolierte Thermoelemente, voll PFA-gekapselte Messspitze

HSTC

HSTC Sterilisierbare, installationsfertige, isolierte Thermoelemente, voll PFA-gekapselte Messspitze | HSTC

  • Dicht verschweißte Spitze, IP68
  • Spannungsfestigkeit getestet bis 3 kV AC RMS
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle
  • Einfache Reinigung und Sterilisation
  • Kleine Fühlerdurchmesser für schnelles Ansprechverhalten
  • Temperaturbereich -270...+250°C
  • Thermoelementleitung aus Litze (0,22 mm²)
  • Kundenspezifische Längen und Anschlussarten lieferbar
  • DIN-Genauigkeitsklasse 1
  • Ansprechzeit (90%) = max. 9 Sekunden in fließendem Wasser bei 1 Meter pro Sekunde
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Diese PFA-isolierten Thermoelementfühler verfügen über eine voll PFA-gekapselte Messspitze, die gegen Umgebungseinflüsse weitgehend geschützt ist. Die besondere Konstruktion ermöglicht es, das flexible, elektrisch gegen das Messobjekt isolierte Thermoelement in anspruchsvollen Anwendungen auch unter engen Platzbedingungen einzusetzen.

Auch als PFA-gekapselte Pt100-Fühler verfügbar
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HSTC-TT-KI-24S-1M
48,01
Lieferzeit: ab Lager
 
PFA-isoliertes Thermoelement, Typ K, 1 m Kabel, abisolierte Kabelenden
HSTC-TT-KI-24S-2M
52,42
Lieferzeit: ab Lager
 
PFA-isoliertes Thermoelement, Typ K, 2 m Kabel, abisolierte Kabelenden
HSTC-TT-KI-24S-3M
58,31
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PFA-isoliertes Thermoelement, Typ K, 3 m Kabel, abisolierte Kabelenden
HSTC-TT-KI-24S-1M-SMPW-CC
59,39
Lieferzeit: 7 Wochen
 
PFA-isoliertes Thermoelement, Typ K, 1 m Kabel, Miniatur-Steckverbinder mit Zugentlastung
HSTC-TT-KI-24S-2M-SMPW-CC
63,89
Lieferzeit: ab Lager
 
PFA-isoliertes Thermoelement, Typ K, 2 m Kabel, Miniatur-Steckverbinder mit Zugentlastung
HSTC-TT-KI-24S-3M-SMPW-CC
82,16
Lieferzeit: ab Lager
 
PFA-isoliertes Thermoelement, Typ K, 3 m Kabel, Miniatur-Steckverbinder mit Zugentlastung
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelement-Typ Wählen Sie:
-KI für Typ K
-TI für Typ T
-EI für Typ E

(2) Kabellängen Wählen Sie:
-1M für 1 m Kabel
-2M für 2 m Kabel
-3M für 3 m Kabel

(3) Kabelende Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für abisolierte Kabelenden

-SMPW-CC
für Miniatur-Steckverbinder mit Zugentlastung
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.