Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fine Tip Transition Joint Probe with Overbraided Cable

TJFT72

Fine Tip Transition Joint Probe with Overbraided Cable | TJFT72

Fine Tip Transition Joint Probe with Overbraided Cable

86,42 TJFT72-K-SS-116G-6-SMPW-M

  • J, K, T, E Calibrations
  • Redued Tip for Fast Time Response
  • 304 SS and Inconel 600 Sheaths Standard (316 SS Consult Engineering)
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Thermocouple probes work on this link.

Fine tip transition joint thermocouple, 6" long, with 304 SS sheath, 1/16" OD. Supplied with 6 ft. Teflon insulated wire with SMPW miniature male connector. Tip has a 0.020" diameter sensing mass.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
TJFT72-J-INC-116G-6-SMPW-M
83,75
Lieferzeit: 4 Wochen
 
J type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJFT72-J-SS-116G-6-SMPW-M
TJFT72-J-SS-116G-6-SMPW-M
91,28
Lieferzeit: 4 Wochen
 
J type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJFT72-K-SS-116G-6-SMPW-M
TJFT72-K-SS-116G-6-SMPW-M
86,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
K type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-K-INC-116G-6-SMPW-M
99,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-T-INC-116G-6-SMPW-M
83,75
Lieferzeit: 4 Wochen
 
T type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-T-SS-116G-6-SMPW-M
86,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
T type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-E-INC-116G-6-SMPW-M
88,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
E type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-E-SS-116G-6-SMPW-M
101,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
E type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.