Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementverschraubungen mit Klemmring in PTFE- oder Edelstahl-Ausführung

SO51194 / SO51124

Thermoelementverschraubungen | SO51194 / SO51124

Thermoelementverschraubungen

  • PTFE-Ausführung für bis zu max. 180°C, max. 6 bar (jedoch nicht 6 bar bei 180°C)
  • Edelstahl-Ausführung für bis zu max. 300°C, max. 150 bar (jedoch nicht 150 bar bei 300°C)
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Thermoelementverschraubungen ermöglichen durch ihre sorgfältige Konstruktion eine zuverlässige und dichte Verbindung zwischen Thermoelementfühlern und mediumführenden Behältern.

Bei der PTFE-Ausführung wird durch das Anziehen der Überwurfmutter eine temporäre, formschlüssige Verbindung erzielt, die wieder gelöst und durch Verschieben an unterschiedliche Eintauchtiefen angepasst werden kann.

Bei der Edelstahl-Ausführung presst sich der Klemmring durch das Anziehen der Überwurfmutter bleibend auf dem Fühlermantel fest, ohne dass dieser verletzt wird. Durch Lösen der Mutter kann die Verbindung demontiert werden, der Klemmring bleibt dabei auf dem Mantel haften.

Querschnitt



d = Außendurchmesser des Thermoelementfühlers
G = Gewinde (zylindrisch)
L = Maß im montierten Zustand
I = Einschraubtiefe
M = Gewinde der Überwurfmutter
SW1 = Schlüsselweite
SW2 = Schlüsselweite Überwurfmutter
D = Durchmesser

 SO51194 mit PTFE-Klemmring 
 Modellnummer  Abmessungen in mm
d G L I M SW1 SW2 D
 SO51194-0.5-M8x1-D-PTFE 0,5 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12
 SO51194-1-M8x1-D-PTFE 1 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12
 SO51194-1.5-M8x1-D-PTFE 1,5 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12
 SO51194-3-M8x1-D-PTFE 3 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12
 SO51194-3.2-M8x1-D-PTFE 3,2 M8x1 24 8 6x0,75 12 8 12
 SO51194-3-M10x1-D-PTFE 3 M10x1 24 8 6x0,75 14 8 13,8
 SO51194-6-M10x1-D-PTFE 6 M10x1 31 8 10x1 14 12 13,8
 SO51194-1-1/4-D-PTFE 1 G1/4" 30 12 6x0,75 19 8 18
 SO51194-1.5-1/4-D-PTFE 1,5 G1/4" 30 12 6x0,75 19 8 18
 SO51194-3-1/4-D-PTFE 3 G1/4" 30 12 6x0,75 19 8 18
 SO51194-3.2-1/4-D-PTFE 3,2 G1/4" 30 12 6x0,75 19 8 18
 SO51194-6-1/4-D-PTFE 6 G1/4" 36 12 10x1 19 12 18
 SO51194-3-1/8-D-PTFE 3 G1/8" 24 8 6x0,75 14 8 13,8
 SO51194-3-1/2-D-PTFE 3 G1/2" 33 12 6x0,75 27 8 26
 SO51194-6-1/2-D-PTFE 6 G1/2" 39 12 10x1 27 12 26
 

 SO51124 mit Edelstahl-Klemmring 
 Modellnummer  Abmessungen in mm
d G L I M SW1 SW2 D
 SO51124-1.5-M6x0.75-D 1,5 M6x0.75 22 5,5 6x0,75 10 8 11,3
 SO51124-1-M8x1-D 1 M8x1 23,5 8 6x0,75 12 8 12
 SO51124-1.5-M8x1-D 1,5 M8x1 23,5 8 6x0,75 12 8 12
 SO51124-3-M8x1-D 3 M8x1 25 8 6x075 12 8 12
 SO51124-3-M10x1-D 3 M10x1 30 8 6x0,75 14 8 14
 SO51124-6-M10x1-D 6 M10x1 30 8 10x1 14 12 14
 SO51124-1-1/4-D 1 G1/4" 30 12 6x0,75 19 8 22
 SO51124-1.5-1/4-D 1,5 G1/4 30 12 6x0,75 19 8 22
 SO51124-1.5-1/2-D 1,5 G1/2" 35 14 6x0,75 27 8 31
 SO51124-3-1/8-D 3 G1/8" 26 8 6x0,75 14 8 16
 SO51124-3-1/4-D 3 G1/4" 32 12 6x0,75 19 8 22
 SO51124-3-1/2-D 3 G1/2" 37 14 6x0,75 27 8 31
 SO51124-6-1/8-D 6 G1/8" 32 8 10x1 14 12 16
 SO51124-6-1/4-D 6 G1/4" 38 12 10x1 19 12 22
 SO51124-6-1/2-D 6 G1/2" 41 14 10x1 27 12 31
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SO51194 mit PTFE-Klemmring
SO51194-0.5-M8x1-D-PTFE
29,81
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 0.5 mm, Gewinde M8x1
SO51194-1-M8x1-D-PTFE
23,02
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 1.0 mm, Gewinde M8x1
SO51194-1.5-M8x1-D-PTFE
20,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 1.5 mm, Gewinde M8x1
SO51194-3-M8x1-D-PTFE
24,55
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde M8x1
SO51194-3-M10x1-D-PTFE
24,88
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde M10x1
SO51194-6-M10x1-D-PTFE
24,88
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 6.0 mm, Gewinde M10x1
SO51194-1-1/4-D-PTFE
24,24
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 1.0 mm, Gewinde G1/4"
SO51194-1.5-1/4-D-PTFE
25,13
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 1.5 mm, Gewinde G1/4"
SO51194-3-1/4-D-PTFE
21,90
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde G1/4"
SO51194-3.2-1/4-D-PTFE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 3.2 mm, Gewinde G1/4"
SO51194-6-1/4-D-PTFE
27,76
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 6.0 mm, Gewinde G1/4"
SO51194-3-1/8-D-PTFE
22,71
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde G1/8"
SO51194-3-1/2-D-PTFE
34,01
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde G1/2"
SO51194-6-1/2-D-PTFE
39,94
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit PTFE-Klemmring für Fühler mit Ø 6.0 mm, Gewinde G1/2"
PTFE-Ersatzklemmring
SO50009-0.5
4,76
Lieferzeit: ab Lager
 
PTFE-Ersatzklemmring für Ø 0.5 mm
SO50009-1
4,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
PTFE-Ersatzklemmring für Ø 1.0 mm
SO50009-1.5
4,76
Lieferzeit: ab Lager
 
PTFE-Ersatzklemmring für Ø 1.5 mm
SO50009-3
4,76
Lieferzeit: ab Lager
 
PTFE-Ersatzklemmring für Ø 3.0 mm
SO50009-3.5
4,66
Lieferzeit: 4 Wochen
 
PTFE-Ersatzklemmring für Ø 3.5 mm
SO50009-6
5,69
Lieferzeit: ab Lager
 
PTFE-Ersatzklemmring für Ø 6.0 mm
SO51124 mit Edelstahl-Klemmring
SO51124-1.5-M6x0.75-D
36,38
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 1.5 mm, Gewinde M6x0.75
SO51124-1-M8x1-D
30,46
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 1.0 mm, Gewinde M8x1
SO51124-1.5-M8x1-D
27,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 1.5 mm, Gewinde M8x1
SO51124-3-M8x1-D
26,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde M8x1
SO51124-3-M10x1-D
30,46
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde M10x1
SO51124-6-M10x1-D
35,09
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 6.0 mm, Gewinde M10x1
SO51124-1-1/4-D
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 1.0 mm, Gewinde G1/4"
SO51124-1.5-1/4-D
32,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 1.5 mm, Gewinde G1/4"
SO51124-1.5-1/2-D
299,86
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 1.5 mm, Gewinde G1/2"
SO51124-3-1/8-D
35,09
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde G1/8"
SO51124-3-1/4-D
32,15
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde G1/4"
SO51124-3-1/2-D
39,94
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 3.0 mm, Gewinde G1/2"
SO51124-6-1/8-D
45,28
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 6.0 mm, Gewinde G1/8"
SO51124-6-1/4-D
36,38
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 6.0 mm, Gewinde G1/4"
SO51124-6-1/2-D
45,28
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementverschraubung mit Edelstahl-Klemmring für Fühler mit Ø 6.0 mm, Gewinde G1/2"
Edelstahl-Ersatzklemmring
SO50001-2-1RED-D
11,09
Lieferzeit: ab Lager
 
Edelstahl-Ersatzklemmring für Ø 1.0 mm
SO50001-2-1.5RED-D
10,71
Lieferzeit: ab Lager
 
Edelstahl-Ersatzklemmring für Ø 1.5 mm
SO50001-3-D
9,36
Lieferzeit: ab Lager
 
Edelstahl-Ersatzklemmring für Ø 3.0 mm
SO50001-6-D
7,47
Lieferzeit: ab Lager
 
Edelstahl-Ersatzklemmring für Ø 6.0 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.