Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rugged Penetration Thermocouple Probes with Extra Heavy Wall &"T" Handle

88311(*) & 88312 Heavy Duty Penetration Probes

Rugged Penetration Thermocouple Probes with Extra Heavy Wall &

199,81 88312K

  • Rugged 304SS Design
  • Choice of K or E Thermocouple Types
  • "T" Handle Design Assists Insertion
  • Pointed Tips without Threads or with Threads to Overcome Penetration Resistantance
  • Grounded Junction for Quick Temperature Response
  • Miniature Connectors Fit Most Handheld Meters
  • Retractile Leads Stretch to 5 Foot Length
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Penetration Probes with new "T"-style 304 stainless steel handle is ideal for industry use or frozen food applications. The probe’s 304SS thick wall tube ensures strong and rigid performance. Each probe comes with .3 m (1') of RSC cable that stretches to 1.5 m (5') and a male miniature connector. The probe features a 6.4 mm (0.25") dia., with a 250 mm (10") insertion length from the tip to handle. The handle is 75 mm (3") in length.

Maximum temp rating: 480°C (900°F) for type K, 425°C (800°F) for type E.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88311K
175,11
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Penetration Probe, Type K
88311E
170,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Penetration Probe, Type E
88312K
199,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Threaded Tip Probe, Type K
88312E
181,73
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Threaded Tip Probe, Type E
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) 88311K Penetration Tip Probe, Type K, Maximum temp rating: 480°C (900°F), €175,11
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.