Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Autoclave Thermocouple Probe with Stainless Steel Transition Junction: Model Numbers TJ36-(*)-116G-(*)-ACL

TJ36 ACL Series

Autoclave Thermocouple Probe | TJ36  ACL Series

Autoclave Thermocouple Probe

188,14 TJ36-K-116U-6-ACL

  • Specialty Probe for Autoclave Applications
  • 304SS Stainless Steel Construction
  • J, K, T, E Calibrations
  • Grounded or Ungrounded Styles Available
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This 1.6 mm (0.063") diameter 304SS probe, with stainless steel transition junction, is perfect for the food industry, steam washdown applications or general heavy duty use. It features 3.3 m (11') of 1.6 mm 0.062") mineral insulated coiled cable, 0.9 m (3') of PFA-insulated thermocouple grade wire and a male subminiature connector.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TJ36-K-116U-6-ACL
188,14
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K type Autoclave Probe, Ungrounded Junction
TJ36-J-116U-6-ACL
191,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
J type Autoclave Probe, Ungrounded Junction
TJ36-E-116U-6-ACL
191,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
E type Autoclave Probe, Ungrounded Junction
TJ36-T-116U-6-ACL
191,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
T type Autoclave Probe, Ungrounded Junction
TJ36-K-116G-6-ACL
195,11
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K type Autoclave Probe, Grounded Junction
TJ36-J-116G-6-ACL
191,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
J type Autoclave Probe, Grounded Junction
TJ36-T-116G-6-ACL
191,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
T type Autoclave Probe, Grounded Junction
TJ36-E-116G-6-ACL
191,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
E type Autoclave Probe, Grounded Junction
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * For dimensions, please click on download under related links at the bottom of this page.
Coil can be stretched or compressed by hand
Ordering Example: (1) TJ36-T-116U-6-ACL T type Autoclave Probe, Ungrounded Junction, €191,36
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.