Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hygienegerechte Temperaturfühler

PRS-3-100

PRS-3-100 Hygienegerechte Temperaturfühler | PRS-3-100

PRS-3-100 Hygienegerechte Temperaturfühler

  • Hygienegerechte Temperaturfühler für Prozessanwendungen in den Bereichen Nahrungsmittel und Getränke, Molkerei und Pharma.
  • Standard-Anschluss ist ein 16AMP Tri-Grip™-Flansch mit 38 mm (Tri-Clamp®-kompatibel), andere Flanschgrößen und -arten sind auf Anfrage verfügbar
  • Anschlusskopf mit weißer Schraubkappe aus Polypropylen als Standard
  • Medienberührte Teile aus Edelstahl 316L, Oberflächenrauheit von 0,8 µm oder besser
  • Platin-Widerstandsfühler Pt 100, Klasse A mit 4-Leiteranschluss (100 ±0,06 Ohm bei 0°C) als Standard
  • Prozess-Temperaturbereich -50° bis 200°C
  • Kompatibel mit Geräten mit 3-Leiteranschluss
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Info zu Hygienegerechte Sensoren finden Sie hier.

3-A-zertifiziert-zertifiziert

Ausführungen
  • Für normale Beanspruchung 6 mm Fühlerdurchmesser
  • Fühler für hohe Beanspruchung hat einen stärkeren Durchmesser, der sich unten verjüngt
  • Standardfühlerlängen von 75, 100, 125 und 150 mm
Optionen
  • Prozessanschlüsse
  • Anschlussköpfe
  • Fühlerlängen
  • Fühlerelemente
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PRS-3-100 für normale Beanspruchung
PRS-3-100-A-S-M075-D1-NB9W
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hygienegerechte Temperaturfühler für normale Beanspruchung, 75 mm Fühlerlänge
PRS-3-100-A-S-M100-D1-NB9W
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hygienegerechte Temperaturfühler für normale Beanspruchung, 100 mm Fühlerlänge
PRS-3-100-A-S-M125-D1-NB9W
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hygienegerechte Temperaturfühler für normale Beanspruchung, 125 mm Fühlerlänge
PRS-3-100-A-S-M150-D1-NB9W
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hygienegerechte Temperaturfühler für normale Beanspruchung, 150 mm Fühlerlänge
PRS-3-100 für hohe Beanspruchung
PRS-3-100-A-H-M075-D1-NB9W
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hygienegerechte Temperaturfühler für hohe Beanspruchung, 75 mm Fühlerlänge
PRS-3-100-A-H-M100-D1-NB9W
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hygienegerechte Temperaturfühler für hohe Beanspruchung, 100 mm Fühlerlänge
PRS-3-100-A-H-M125-D1-NB9W
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hygienegerechte Temperaturfühler für hohe Beanspruchung, 125 mm Fühlerlänge
PRS-3-100-A-H-M150-D1-NB9W
227,31
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Hygienegerechte Temperaturfühler für hohe Beanspruchung, 150 mm Fühlerlänge
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Andere Ausführungen und Größen der Kappen sowie andere Fühlerlängen bitte anfragen.

Optionale Anschlussköpfe (Aufpreise bitte anfragen):
Für einen aufklappbaren Polypropylen-Kopf ändern Sie die Bezeichnung „-NB9W“ in der Modellnummer auf „-NB16W“,
Für einen großen Edelstahlkopf ändern Sie die Bezeichnung auf „-NB15“,
Für einen mittleren Edelstahlkopf ändern Sie die Bezeichnung auf „-NB13“.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.