Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementfühler zum Einschrauben in Rohre

TC-BSP

Thermoelementfühler zum Einschrauben in Rohre | TC-BSP

Thermoelementfühler zum Einschrauben in Rohre

68,49 K-M10-1-TS-2

  • Thermoelement zum Einschrauben als Rohrstopfen mit verschiedenen Gewinden und Isolierungs-Materialien
  • Mit ein oder zwei Thermoelementen
  • Druckfest bis 170 bar bei Umgebungstemperatur
  • Abisolierte Leitungen als Standard, Steckverbinder in Miniaturgröße als Option
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGAs Thermoelemente zum Einschrauben in Rohre bieten einen zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit starken Vibrationen und Stößen. Sie sind primär für den Einbau in Rohrleitungen gedacht, eignen aber auch für viele andere Anwendungen wie z. B. die Messung der Temperatur in einem Ölsumpf.
Die folgende Bestellangaben-Tabelle zeigt einige besonders gängige Modelle. Ein vollständige Auswahl der lieferbaren Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt oder wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
K-G1/8-1-TS-2
77,43
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Thermoelement-Fühler Typ K mit 1/8"-BSPP Gewinde und 2 m abgeschirmtem, PFA-isolierten Kabel
K-G1/4-1-TS-2
73,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Thermoelement-Fühler Typ K mit 1/4"-BSPP Gewinde und 2 m abgeschirmtem, PFA-isolierten Kabel
K-G1/4-1-TS-5
81,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Thermoelement-Fühler Typ K mit 1/4"-BSPP Gewinde und 5 m abgeschirmtem, PFA-isolierten Kabel
K-M10-1-TS-2
68,49
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Thermoelement-Fühler Typ K mit M10-Gewinde und 2 m abgeschirmtem, PFA-isolierten Kabel
K-M10-1-TS-5
84,98
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Thermoelement-Fühler Typ K mit M10-Gewinde und 5 m abgeschirmtem, PFA-isolierten Kabel
K-G1/8-1-GS-2
78,18
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Thermoelement-Fühler Typ K mit 1/8"-BSPP Gewinde und 2 m Glasseide-isoliertem, Edelstahl-umflochtenem Kabel
K-G1/4-1-GS-2
79,14
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Thermoelement-Fühler Typ K mit 1/4"-BSPP Gewinde und 2 m Glasseide-isoliertem, Edelstahl-umflochtenem Kabel
K-G1/2-1-GS-2
87,33
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Thermoelement-Fühler Typ K mit 1/2"-BSPP Gewinde und 2 m Glasseide-isoliertem, Edelstahl-umflochtenem Kabel
K-M10-1-GS-2
95,60
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Thermoelement-Fühler Typ K mit M10-Gewinde und 2 m Glasseide-isoliertem, Edelstahl-umflochtenem Kabel
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.