Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Mantelthermoelemente mit Molybdän-, Tantal-, Plantin- oder Omega-XL-Mantel zur Messung bis zu 2300°C, Thermoelementtypen C, D, R, S, B, K und N, sowie Nextel- oder Silica- isolierte Drahtthermoelementtypen K oder N.
SCASS
Hochtemperatur-Thermoelemente mit Keramiksteckverbinder
mit Edelstahl- oder Inconel-Mantel
JETZT BESTELLEN »
TJ36-XCIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Nextel® Ceramic-Insulation) Rugged Thermocouple Transition Joint Probe
JETZT BESTELLEN »