Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Heavy Duty Transition Junction Probes

TJ1-CAXL and TJ1-NNXL

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Heavy Duty Transition Junction Probes | TJ1-CAXL and TJ1-NNXL

65,89 TJ1-CAXL-IM30G-150

  • Super Accurate, Super Stable, Super Value
  • For Use Up to 1335°C
  • Excellent Long Term Stability at High Temperatures
  • Made From Class 1 Tolerance MI Cable
  • Includes 1m of PFA Lead Wire as standard
  • Nickel-Chrome Based SuperOMEGACLAD™XL Sheathing Provides Excellent High Temperature Performance
  • Excellent Oxidation, Carburisation and Chlorination Resistance
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Thermocouple probes.



SuperOMEGACLAD™XL Probes are an excellent choice for high temperature measurement. They provide very low drift at high temperatures as compared to conventional Inconel and Stainless Steel sheathed probes. They are available in both K and N thermocouple calibrations. Omega offers probes in a variety of styles.
See the Related Links section at the bottom of this page for addtional models.


Heavy Duty Transition Junction Probes with Metric Dimensions
Alloy/IEC
Colour Code
Sheath Dia.
mm
Model Number
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
TJ1-CAXL-IM15[*]-[**]
TJ1-CAXL-IM30[*]-[**]
TJ1-CAXL-IM45[*]-[**]
TJ1-CAXL-IM60[*]-[**]
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
TJ1-NNXL-IM15[*]-[**]
TJ1-NNXL-IM30[*]-[**]
TJ1-NNXL-IM45[*]-[**]
TJ1-NNXL-IM60[*]-[**]
[*]Specify junction type: G (Grounded), E (Exposed), or U (Insulated).
[**]Specify Length in mm: 150, 300, 450, 600



Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TJ1-CAXL-IM100U-350
89,52
Lieferzeit: 5 Wochen
 
K thermocouple probe, 1.0mm diameter, insulated junction, 350mm length
TJ1-CAXL-IM15U-150
70,59
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 1.5mm diameter, insulated junction, 150mm length
TJ1-CAXL-IM15U-300
69,31
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 1.5mm diameter, insulated junction, 300mm length
TJ1-CAXL-IM30U-150
63,62
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 3mm diameter, insulated junction, 150mm length
TJ1-CAXL-IM30U-300
62,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
K thermocouple probe, 3mm diameter, insulated junction, 300mm length
TJ1-CAXL-IM60U-150
82,76
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 6mm diameter, insulated junction, 150mm length
TJ1-CAXL-IM60U-300
75,81
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 6mm diameter, insulated junction, 300mm length
TJ1-CAXL-IM60U-450
88,13
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 6mm diameter, insulated junction, 450mm length
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Calibration Wählen Sie:
CA für K thermocouple
NN für N thermocouple

(2) Probe Diameter Wählen Sie:
15 für 1.5mm
30 für 3.0mm
45 für 4.5mm
60 für 6.0mm

(3) Junction Style (see note above for help selecting junction style) Wählen Sie:
G für grounded junction
U für insulated/ungrounded junction
E für exposed junction

(4) Probe Length Wählen Sie:
150 für 150mm Length
300 für 300mm length
450 für 450mm length
600 für 600mm Length
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.