Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mineralisolierte Thermoelementfühler für Temperaturen bis 1200°C

OMEGACLAD™-XL

Mineralisolierte Thermoelementfühler mit OMEGACLAD-XL-Mantel | OMEGACLAD™-XL

  • Dauerhaft bis 1200°C einsetzbar
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation, Aufkohlung und Chlorination
  • Aus Material mit besonders engen Fehlertoleranzen
  • Verfügbar als Typ K oder N
  • Ausführung mit Steckverbinder, Übergangsstelle oder Handgriff
  • Manteldurchmesser von 0,5 bis 9,6 mm
  • Mantellängen von 150, 300 und 450 mm (je nach Modell). (Andere Längen auf Anfrage.)
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelemente finden Sie hier.

Diese mineralisolierten Thermoelementfühler können über längere Zeiten hinweg bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, ohne eine nennenswerte Drift zu zeigen.
Als Mantelmaterial dient das Nickel-Chrom-basierte OMEGACLAD™-XL, das eine hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation aufweist.

Modellübersicht OMGEGACLAD mit Miniatur-Steckverbinder
Modellübersicht OMGEGACLAD mit Standard-Steckverbinder
Modellübersicht OMGEGACLAD mit Miniatur-Übergangsstelle
Modellübersicht OMGEGACLAD mit Übergangsstelle
Modellübersicht OMGEGACLAD mit Handgriff

 
OMEGACLAD XL - Modelle MQXL
Thermoelementfühler mit angegossenem Miniatur-Steckverbinder
inklusive passender Buchse und Zugentlastung
Mantellänge 150 und 300 mm
TC-
Typ
Mantel ø
mm
150 mm Länge
Modellnummer
300 mm Länge
Modellnummer
K OMEGA-
CLAD XL
0,5
0,75
1,0
1,5
3,0
KMQXL-IM050(*)-150
KMQXL-IM075(*)-150
KMQXL-IM100(*)-150
KMQXL-IM150(*)-150
KMQXL-IM300(*)-150
KMQXL-IM050(*)-300
KMQXL-IM075(*)-300
KMQXL-IM100(*)-300
KMQXL-IM150(*)-300
KMQXL-IM300(*)-300
N OMEGA-
CLAD XL
0,5
0,75
1,0
1,5
3,0
NMQXL-IM050(*)-150
NMQXL-IM075(*)-150
NMQXL-IM100(*)-150
NMQXL-IM150(*)-150
NMQXL-IM300(*)-150
NMQXL-IM050(*)-300
NMQXL-IM075(*)-300
NMQXL-IM100(*)-300
NMQXL-IM150(*)-300
NMQXL-IM300(*)-300
* Messspitzentyp: E = Offenliegend, G = Geerdet, U = Nicht geerdet
     
OMEGACLAD XL - Modelle QXL  
Thermoelementfühler mit angegossenem Standard-Steckverbinder
inklusive passender Buchse und Zugentlastung
Mantellänge 300 und 450 mm
TC-
Typ
Mantel ø
mm
300 mm Länge
Modellnummer
450 mm Länge
Modellnummer
K OMEGA-
CLAD XL
1,5
3,0
4,5
6,0
KQXL-IM15(*)-300
KQXL-IM30(*)-300
KQXL-IM45(*)-300
KQXL-IM60(*)-300
KQXL-IM15(*)-450
KQXL-IM30(*)-450
KQXL-IM45(*)-450
KQXL-IM60(*)-450
N OMEGA-
CLAD XL
1,5
3,0
4,5
6,0
NQXL-IM15(*)-300
NQXL-IM30(*)-300
NQXL-IM45(*)-300
NQXL-IM60(*)-300
NQXL-IM15(*)-450
NQXL-IM30(*)-450
NQXL-IM45(*)-450
NQXL-IM60(*)-450
* Messspitzentyp: E = Offenliegend, G = Geerdet, U = Nicht geerdet
     
OMEGACLAD XL - Modelle MTXL  
Thermoelementfühler mit angegossener Miniatur-Übergangsstelle
Mantellänge 150 und 300 mm
TC-
Typ
Mantel ø
mm
150 mm Länge
Modellnummer
300 mm Länge
Modellnummer
K OMEGA-
CLAD XL
0,5
0,75
1,0
1,5
3,0
KMTXL-IM050(*)-150
KMTXL-IM075(*)-150
KMTXL-IM100(*)-150
KMTXL-IM150(*)-150
KMTXL-IM300(*)-150
KMTXL-IM050(*)-300
KMTXL-IM075(*)-300
KMTXL-IM100(*)-300
KMTXL-IM150(*)-300
KMTXL-IM300(*)-300
N OMEGA-
CLAD XL
0,5
0,75
1,0
1,5
3,0
NMTXL-IM050(*)-150
NMTXL-IM075(*)-150
NMTXL-IM100(*)-150
NMTXL-IM150(*)-150
NMTXL-IM300(*)-150
NMTXL-IM050(*)-300
NMTXL-IM075(*)-300
NMTXL-IM100(*)-300
NMTXL-IM150(*)-300
NMTXL-IM300(*)-300
* Messspitzentyp: E = Offenliegend, G = Geerdet, U = Nicht geerdet
     
OMEGACLAD XL - Modelle CAXL/NNXL  
Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle für hohe Beanspruchung und 1 Meter Ausgleichsleitung,  Mantellänge 300 und 450 mm
TC-
Typ
Mantel ø
mm
300 mm Länge
Modellnummer
450 mm Länge
Modellnummer
K OMEGA-
CLAD XL
1,5
3,0
4,5
6,0
8,0
9,6
TJ1-CAXL-IM15(*)-300
TJ1-CAXL-IM30(*)-300
TJ1-CAXL-IM45(*)-300
TJ1-CAXL-IM60(*)-300
TJ1-CAXL-IM80(*)-300
TJ1-CAXL-IM96(*)-300
TJ1-CAXL-IM15(*)-450
TJ1-CAXL-IM30(*)-450
TJ1-CAXL-IM45(*)-450
TJ1-CAXL-IM60(*)-450
TJ1-CAXL-IM80(*)-450
TJ1-CAXL-IM96(*)-450
N OMEGA-
CLAD XL
1,5
3,0
4,5
6,0
8,0
9,6
TJ1-NNXL-IM15(*)-300
TJ1-NNXL-IM30(*)-300
TJ1-NNXL-IM45(*)-300
TJ1-NNXL-IM60(*)-300
TJ1-NNXL-IM80(*)-300
TJ1-NNXL-IM96(*)-300
TJ1-NNXL-IM15(*)-450
TJ1-NNXL-IM30(*)-450
TJ1-NNXL-IM45(*)-450
TJ1-NNXL-IM60(*)-450
TJ1-NNXL-IM80(*)-450
TJ1-NNXL-IM96(*)-450
* Messspitzentyp: E = Offenliegend, G = Geerdet, U = Nicht geerdet
Die Standard-Länge der Ausgleichsleitung TJ beträgt 1 Meter.
Andere Längen sind in Schritten von je 1 Meter verfügbar.
Bitte ersetzen Sie in der Bestellnummer “TJ1” durch die gewünschte Länge in Metern.
Beispiel: TJ1 = 1 Meter (Standard), TJ2 = 2 Meter, TJ5 = 5 Meter usw.
     
OMEGACLAD XL - Modelle HXL  
Thermoelementfühler mit angegossenem Handgriff
Mantellänge 300 und 450 mm
TC-
Typ
Mantel ø
mm
300 mm Länge
Modellnummer
450 mm Länge
Modellnummer
K OMEGA-
CLAD XL
1,5
3,0
4,5
6,0
8,0
9,6
KHXL-IM15(*)-RSC-300
KHXL-IM30(*)-RSC-300
KHXL-IM45(*)-RSC-300
KHXL-IM60(*)-RSC-300
KHXL-IM80(*)-RSC-300
KHXL-IM96(*)-RSC-300
KHXL-IM15(*)-RSC-450
KHXL-IM30(*)-RSC-450
KHXL-IM45(*)-RSC-450
KHXL-IM60(*)-RSC-450
KHXL-IM80(*)-RSC-450
KHXL-IM96(*)-RSC-450
N OMEGA-
CLAD XL
1,5
3,0
4,5
6,0
8,0
9,6
NHXL-IM15(*)-RSC-300
NHXL-IM30(*)-RSC-300
NHXL-IM45(*)-RSC-300
NHXL-IM60(*)-RSC-300
NHXL-IM80(*)-RSC-300
NHXL-IM96(*)-RSC-300
NHXL-IM15(*)-RSC-450
NHXL-IM30(*)-RSC-450
NHXL-IM45(*)-RSC-450
NHXL-IM60(*)-RSC-450
NHXL-IM80(*)-RSC-450
NHXL-IM96(*)-RSC-450
* Messspitzentyp: E = Offenliegend, G = Geerdet, U = Nicht geerdet
 

Zur Bestellung bitte Modellnummer und Messspitzentypen angeben. 

Offenliegend ,  Geerdet ,  Nicht geerdet 

Farbkodierung:
Die OMEGACLAD-XL-Fühler werden generell mit IEC-Farbkodierung geliefert (Thermoelementtyp K = grün, Thermoelementtyp N = pink). 
Um die Fühler mit ANSI-Farbkodierung zu bestellen, streichen Sie bitte in der Modellnummer das “I” vor der Durchmesser-Angabe. 
Beispiel: 
KMQXL-IM050E-150, Thermoelementfühler Typ K, IEC-Farbe. 
KMQXL-M050E-150, Thermoelementfühler Typ K, ANSI-Farbe.

 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
KMTXL-IM050U-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 0,5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
KMTXL-IM050U-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 0,5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
KMTXL-IM075U-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 0,75 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
KMTXL-IM075U-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 0,75 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
KMTXL-IM100U-150
68,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 1,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
KMTXL-IM100U-300
80,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 1,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
KMTXL-IM150U-150
62,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 1,5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
KMTXL-IM150U-300
64,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 1,5 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
KMTXL-IM300U-150
68,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 3,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 150 mm
KMTXL-IM300U-300
71,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Omegaclad-XL-Mantel, Durchmesser 3,0 mm, U=nicht geerdet, Mantellänge 300 mm

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modell Wählen Sie:
KMQ für Typ K mit Miniatursteckverbinder
NMQ für Typ N mit Miniatursteckverbinder
KQ für Typ K mit Standardsteckverbinder
NQ für Typ N mit Standardsteckverbinder
KMT für Typ K mit Miniatur-Übergangsstelle
NMT für Typ N mit Miniatur-Übergangsstelle
TJ1-CA für Typ K mit robuster Übergangsstelle
TJ1-NN für Typ N mit robuster Übergangsstelle
KH für Typ K Handfühler
NH für Typ N Handfühler

(2) Durchmesser Wählen Sie:
050 für 0.5 mm (für KMQ / NMQ / KMT / NMT)
075 für 0.75 mm
100 für 1.0 mm
150 für 1.5 mm
300 für 3.0 mm
15 für 1.5 mm (für KQ / NQ / TJ1-CA / TJ1-NN / KH / NH)
30 für 3.0 mm
45 für 4.5 mm
60 für 6.0 mm
80 für 8.0 mm
96 für 9.6 mm

(3) Messspitzentyp Wählen Sie:
E für Offenliegend
G für Geerdet
U für Nicht geerdet

(4) Länge Wählen Sie:
150 für 150 mm
300 für 300 mm
450 für 450 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.