Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Keramikisolierte Thermoelemente für Hochtemperatur-Anwendungen - Industriefühler mit Keramikmantel

NB12-CP

NB12-CP Keramikisolierte Thermoelemente für Hochtemperatur-Anwendungen | NB12-CP

  • Für Hochtemperatur-Anwendungen wie beispielsweise Öfen oder Zementdrehöfen
  • Typen R und S mit rekristallisiertem Aluminiummantel für Temperaturen bis 1600°C
  • Typen K und N mit Tonerdeporzellan-Mantel für Temperaturen bis 1400°C
  • Keramikmantel mit 12 mm Durchmesser und 100 mm langem Schaft mit 21 mm Außendurchmesser
  • IP67-geschützter Fühlerkopf mit Kabelverschraubung und Schraubklemmenblock
  • Befestigungsflansch aus Gusseisen lieferbar
  • Robuste Anschlussleitungen von 0,5 mm² für längere Lebensdauer
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Diese Thermoelement-Baugruppen sind in den unten angegebenen Abmessungen ab Lager lieferbar. Andere Abmessungen und Konfigurationen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar. Keramikmantel und Fühlerkopf sind mit einem 100 mm langen Stahlschaft verbunden, der in der Angabe der Gesamtlänge enthalten ist. Zur einfachen Montage kann ein Gusseisenflansch mit zwei Befestigungsbohrungen von 8,6 mm in 70-mm-Hals auf die gewünschte Einbauhöhe fixiert werden.

Innenansicht des Fühlerkopfes

Innenansicht des Fühlerkopfes

CP-MF Gusseisenflansch

CP-MF Gusseisenflansch

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
NB12-CP-K-M12U-600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, Durchmesser 12 mm, Länge 600 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.