Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1.5 to 6mm Diameter MI Construction Thermocouples with High Temperature Ceramic Standard Size Plug

(*)SS Series NHX

1.5 to 6mm Diameter MI Construction Thermocouples with High Temperature Ceramic Standard Size Plug | (*)SS Series NHX

  • Features NHX Standard Size Ceramic Connector Rated to 650°C
  • Made from Class 1 Tolerance Material
  • SS, Inconel® or Super OMEGACLAD™ XL Sheath
  • Tube Clamp Included for Extra Strength
  • Mating NHX Female Jack Connector sold separately
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Thermocouple probes work on this link.

Ordering Guide
Thermocouple Type, Alloys
& Sheath Material
Sheath
Dia (mm.)
Part Number (for 300 mm long sheath)
Grounded Junction Insulated Junction Exposed Junction
K
Chromel-Alumel
Stainless Steel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CASS-IM15G-300-NHX
CASS-IM30G-300-NHX
CASS-IM45G-300-NHX
CASS-IM60G-300-NHX
CASS-IM15U-300-NHX
CASS-IM30U-300-NHX
CASS-IM45U-300-NHX
CASS-IM60U-300-NHX
CASS-IM15E-300-NHX
CASS-IM30E-300-NHX
CASS-IM45E-300-NHX
CASS-IM60E-300-NHX
K
Chromel-Alumel
Inconel® Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CAIN-IM15G-300-NHX
CAIN-IM30G-300-NHX
CAIN-IM45G-300-NHX
CAIN-IM60G-300-NHX
CAIN-IM15U-300-NHX
CAIN-IM30U-300-NHX
CAIN-IM45U-300-NHX
CAIN-IM60U-300-NHX
CAIN-IM15E-300-NHX
CAIN-IM30E-300-NHX
CAIN-IM45E-300-NHX
CAIN-IM60E-300-NHX
K
Chromel-Alumel
Super OMEGACLAD™ XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CAXL-IM15G-300-NHX
CAXL-IM30G-300-NHX
CAXL-IM45G-300-NHX
CAXL-IM60G-300-NHX
CAXL-IM15U-300-NHX
CAXL-IM30U-300-NHX
CAXL-IM45U-300-NHX
CAXL-IM60U-300-NHX
CAXL-IM15E-300-NHX
CAXL-IM30E-300-NHX
CAXL-IM45E-300-NHX
CAXL-IM60E-300-NHX
T
Copper-Constantan
Stainless Steel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
CPSS-IM15G-300-NHX
CPSS-IM30G-300-NHX
CPSS-IM45G-300-NHX
CPSS-IM60G-300-NHX
CPSS-IM15U-300-NHX
CPSS-IM30U-300-NHX
CPSS-IM45U-300-NHX
CPSS-IM60U-300-NHX
CPSS-IM15E-300-NHX
CPSS-IM30E-300-NHX
CPSS-IM45E-300-NHX
CPSS-IM60E-300-NHX
J
Iron-Constantan
Stainless Steel Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
ICSS-IM15G-300-NHX
ICSS-IM30G-300-NHX
ICSS-IM45G-300-NHX
ICSS-IM60G-300-NHX
ICSS-IM15U-300-NHX
ICSS-IM30U-300-NHX
ICSS-IM45U-300-NHX
ICSS-IM60U-300-NHX
ICSS-IM15E-300-NHX
ICSS-IM30E-300-NHX
ICSS-IM45E-300-NHX
ICSS-IM60E-300-NHX
N
Nicrosil-Nisil
Inconel® 600 Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NNIN-IM15G-300-NHX
NNIN-IM30G-300-NHX
NNIN-IM45G-300-NHX
NNIN-IM60G-300-NHX
NNIN-IM15U-300-NHX
NNIN-IM30U-300-NHX
NNIN-IM45U-300-NHX
NNIN-IM60U-300-NHX
NNIN-IM15E-300-NHX
NNIN-IM30E-300-NHX
NNIN-IM45E-300-NHX
NNIN-IM60E-300-NHX
N
Nicrosil-Nisil
Super OMEGACLAD™ XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NNXL-IM15G-300-NHX
NNXL-IM30G-300-NHX
NNXL-IM45G-300-NHX
NNXL-IM60G-300-NHX
NNXL-IM15U-300-NHX
NNXL-IM30U-300-NHX
NNXL-IM45U-300-NHX
NNXL-IM60U-300-NHX
NNXL-IM15E-300-NHX
NNXL-IM30E-300-NHX
NNXL-IM45E-300-NHX
NNXL-IM60E-300-NHX
Super OMEGACLAD™ XL is highlighted in yellow and is available in Types K and N only.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CASS-IM15U-300-NHX
89,22
Lieferzeit: 5 Wochen
 
K Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 1.5 mm Diameter, Standard Ceramic Connector
CASS-IM30U-300-NHX
82,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
K Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 3.0 mm Diameter, Standard Ceramic Connector
CASS-IM45U-300-NHX
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
K Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 4.5 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
CASS-IM60G-300-NHX
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
K Thermocouple, Grounded, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 6.0 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
ICSS-IM15U-300-NHX
78,54
Lieferzeit: 4 Wochen
 
J Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 1.5 mm Diameter, Standard Ceramic Connector
ICSS-IM30U-300-NHX
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
J Thermocouple, Insulated, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 3.0 mm Diameter, Standard Ceramic Connector
ICSS-IM60G-300-NHX
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
J Thermocouple, Grounded, Stainless Steel Sheath, 300 mm Long, 6.0 mm Diameter, Ceramic Subminiature Connector
Sold Separately, Mating Connector & clamp & other accessory Part Number
NHX-J-F
19,10
Lieferzeit: ab Lager
 
RoHS compliant HIGH TEMPERATURE CONNECTOR
NHX-K-F
19,10
Lieferzeit: ab Lager
 
RoHS compliant HIGH TEMPERATURE CONNECTOR
NHX-E-F
19,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
RoHS compliant HIGH TEMPERATURE CONNECTOR
NHX-T-F
18,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
RoHS compliant HIGH-TEMPERATURE CONNECTOR
PCLM-NHX
3,37
Lieferzeit: ab Lager
 
RoHS compliant CABLE CLAMP
HTCL
3,40
Lieferzeit: ab Lager
 
RoHS compliant SAFETY CLIPS-NHX (10/PKG)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: † Other lengths available, consult Sales Department. Note: Inconel sheath not available in 0.25 mm O.D. with type T. To order with 321 stainless steel sheath, change “SS” in model nunber to “321SS” No add’l cost.
Ordering Example: (1) CAIN-IM60U-300-NHX High-Temperature Quick Disconnect probe with Ceramic NHX connector and Inconel® 600 sheath; Insulated Junction; 6.0 mm Diameter, 300 mm length., €91,22

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
CA für Type K
IC für Type J
CX für Type E
CP für Type T
NN für Type N

(2) Sheath Material Wählen Sie:
SS für Stainless Steel
IN für Inconel®
XL für Super OMEGACLAD™ XL

(3) Sheath Diameter Wählen Sie:
15 für 1.5 mm
30 für 3.0 mm
45 für 4.5 mm
60 für 6.0 mm

(4) Thermocouple Junction Wählen Sie:
U für Insulated
G für Grounded
E für Exposed

(5) Sheath Length Wählen Sie:
300 für 300 mm
450 für 450 mm
600 für 600 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.