Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hochtemperatur-Thermoelemente mit Keramiksteckverbinder mit Edelstahl- oder Inconel-Mantel

SCASS

Thermoelementfühler mit Keramiksteckverbinder | SCASS

Thermoelementfühler mit Keramiksteckverbinder

  • 150 und 300 mm Länge
  • Manteldurchmesser von 0,25 bis 3,0 mm
  • Mantel aus 304 SS, 321 SS oder Inconel
  • Maximale Messtemperatur (bei 3 mm Mantel-ø) mit 304 SS-Mantel bis zu 898°C mit Inconel-Mantel bis zu 1148°C
  • Mit SHX- oder NHX-Keramikstecker für bis 650°C
  • Mit Rohrschelle für zusätzliche Stabilität
  • Typ N mit Inconel-Mantel bitte anfragen
  • Feste und lösbare Klemmverschraubungen lieferbar
  • Thermoelement-Kupplung bitte separat bestellen
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelemente.

Die NHX und SHX Keramik-Steckverbinder von OMEGA sind mit einem fest angebrachten Farbpunkt nach ANSI- oder IEC-Standard gekennzeichnet.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SCASS-IM025E-150-SHX
109,19
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementfühler mit Miniatur-Keramiksteckverbinder SHX, Typ K, IEC-Farbe, Mantel aus rostfreiem Stahl, 0,25 mm Außendurchmesser, offenliegende Messspitze, 150 mm lang
CASS-IM15E-300-NHX
75,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementfühler mit Standard-Keramiksteckverbinder NHX, Typ K, IEC-Farbe, Mantel aus rostfreiem Stahl, 1,5 mm Außendurchmesser, offenliegende Messspitze, 300 mm lang
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Andere Fühlerlängen bitte anfragen. Der Fühler ist als Typ T mit Durchmesser 1,0 mm nicht mit Inconel-Mantel verfügbar.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Steckverbinder Wählen Sie:
S für Miniatur-Keramiksteckverbinder
Keine (Feld leer lassen) für Standard-Keramiksteckverbinder

(2) Thermoelementtyp Wählen Sie:
IC für Typ J
CA für Typ K
CX für Typ E
CP für Typ T

(3) Mantelmaterial Wählen Sie:
SS für Edelstahl
IN für Inconel
321SS für Edelstahl 321

(4) Manteldurchmesser Wählen Sie:
025 für 0.25 mm
050 für 0.50 mm
075 für 0.75 mm
10 für 1.0 mm
15 für 1.5 mm
30 für 3.0 mm

(5) Messspitze Wählen Sie:
E für Offenliegend
G für Geerdet
U für Nicht geerdet

(6) Länge Wählen Sie:
-150-SHX für 150 mm Länge
-300-NHX für 300 mm Länge
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.