Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Hand-held Probes

KHXL and NHXL

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Hand-held Probes | KHXL and NHXL

62,59 KHXL-IM30U-RSC-300

  • Super Accurate, Super Stable, Super Value
  • For Use Up to 1335°C
  • Excellent Long Term Stability at High Temperatures
  • Low Thermal Drift
  • Nickel-Chrome Based Super OMEGACLAD™ Sheathing Provides Excellent High Temperature Performance
  • Excellent Oxidation, Carburisation and Chlorination Resistance
  • Made from Class 1 Tolerance MI Cables
  • Probes Individually Pressure and Insulation Tested
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



Super OMEGACLAD™ XL Probes are an excellent choice for high temperature measurement. They provide very low drift at high temperatures as compared to conventional Inconel and Stainless Steel sheathed probes. They are available in both K and N thermocouple calibrations. Omega offers probes in a variety of styles.
See the Related Links section at the bottom of this page for addtional models.


Utility Handle Probes in Super OMEGACLAD™ XL Sheaths
IEC Colour Code Sheath
Dia.
(mm)
Model Number
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Super OMEGACLAD™ XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
KHXL-IM15(*)-RSC-(**)
KHXL-IM30(*)-RSC-(**)
KHXL-IM45(*)-RSC-(**)
KHXL-IM60(*)-RSC-(**)
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
Super OMEGACLAD™ XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NHXL-IM15(*)-RSC-(**)
NHXL-IM30(*)-RSC-(**)
NHXL-IM45(*)-RSC-(**)
NHXL-IM60(*)-RSC-(**)
Probes are available in 150, 300, and 600 mm. 150 and 300 mm probes are priced the same.
Contact Sales for prices on additional lengths.
*  Specify junction type: G (Grounded), E (Exposed), or U (Insulated.)
** Specify length in millimetres (150 mm, 300 mm, or 600 mm.
Ordering Example, KHXL-IM60G-RSC-300, Utility Handle Probe, Type K (CHROMEGA™-ALOMEGA™),
SUPER OMEGACLAD™ XL sheath, 6 mm O.D., grounded junction, 300 mm length, supplied with a miniature thermocouple plug.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
KHXL-IM60U-RSC-300
80,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
K thermocouple probe, 6.0 mm diameter, insulated junction, 300mm length
KHXL-IM60U-RSC-600
95,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
K thermocouple probe, 6.0 mm diameter, insulated junction, 600mm length
KHXL-IM30G-RSC-300
75,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
K thermocouple probe, 3.0 mm diameter, grounded junction, 300mm length
KHXL-IM30G-RSC-600
82,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
K thermocouple probe, 3.0 mm diameter, grounded junction, 600mm length
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) KHXL-IM60U-RSC-300 Super OMEGACLAD XL Utility Handle Probe, 6.0 mm diameter sheath, K Calibration, 300 mm length., €80,11

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Calibration Wählen Sie:
K für K thermocouple
N für N thermocouple

(2) Probe Diameter Wählen Sie:
15 für 1.5 mm
30 für 3.0 mm
45 für 4.5 mm
60 für 6.0 mm

(3) Junction Style (see note above for help selecting junction style) Wählen Sie:
G für grounded junction
U für insulated junction
E für exposed junction

(4) Probe Length Wählen Sie:
150 für 150 mm length
300 für 300 mm length
450 für 450 mm length
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.