Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementfühler mit angegossenem M8-Steckverbinder

M8*M, M8*C

Thermoelementfühler mit angegossenem M8-Steckverbinder | M8*M, M8*C

Thermoelementfühler mit angegossenem M8-Steckverbinder

  • Metrische Größen
  • Thermoelement-Typen J oder K
  • Einzel- oder Doppelausführung
  • Nicht geerdete Messspitze
  • Temperaturbereich am Steckverbinder -50°C bis 90°C
  • 304-Edelstahlfühler (Typ J) oder Inconel® 600-Fühler (Typ K)
  • Zöllige oder metrische Größen
  • Viele Standardlängen erhältlich
  • Angegossener M8-Steckverbinder, IP67
  • Ab Lager lieferbare Ausführungen mit besonders kurzer Lieferzeit
  • Passende Verlängerungskabel
    – Isolierung und Ummantelung aus Silikon
    – Buchsen zum Anschluss an Sensorstecker
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Diese Thermoelementfühler mit kleinem Durchmesser und angegossenem M8 Steckverbinder bieten einen zuverlässigen Schutz nach IP67. Durch den kleinen Durchmesser eignen sich die Mantelfühler für alle Anwendungen, in denen eine schnelle Anspechzeit und der geringe Platzbedarf von Vorteil sind.

Die Mantelthermoelemente mit M8 Steckverbinder sind als Typ K Thermoelement mit Inconel 600 Ummantelung oder als Typ J Thermoelement mit rostfreier Ummantelung aus Edelstahl SS 304 verfügbar. Standard-Fühlerdurchmesser sind 2 mm und 3 mm. Standardlängen sind 150, 200 und 250 mm. Gängige Ausführungen sind ab Lager mit besonders kurzer Lieferzeit lieferbar.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Fühlerdurchmesser 2 mm
M8MJSS-M2-U-150
38,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 150 mm, ø2 mm, 304 SST
M8MJSS-M2-U-200
48,39
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ J, 200 mm, ø2 mm, 304 SST
M8MJSS-M2-U-250
43,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 250 mm, ø2 mm, 304 SST
M8MKIN-M2-U-150
38,26
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Typ K, 150 mm, ø2 mm, Inconel 600
M8MKIN-M2-U-200
41,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, 200 mm, ø2 mm, Inconel 600
M8MKIN-M2-U-250
41,85
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Typ K, 250 mm, ø2 mm, Inconel 600
Fühlerdurchmesser 3 mm
M8MJSS-M3-U-150
38,97
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Typ J, 150 mm, ø3 mm, 304 SST
M8MJSS-M3-U-200
40,42
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST
M8MJSS-M3-U-250
43,35
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ J, 250 mm, ø3 mm, 304 SST
M8MKIN-M3-U-150
38,97
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Typ K, 150 mm, ø3 mm, Inconel 600
M8MKIN-M3-U-200
41,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600
M8MKIN-M3-U-250
41,85
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Typ K, 250 mm, ø3 mm, Inconel 600
M8-Verlängerungskabel
M8C-SIL-JI-S-F-1.5
18,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 1,5 m, gerade
M8C-SIL-KI-S-F-1.5
17,98
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ K, 1,5 m, gerade
M8C-SIL-JI-S-F-3
22,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 3 m, gerade
M8C-SIL-KI-S-F-3
22,71
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ K, 3 m, gerade
M8C-SIL-JI-S-F-5
27,11
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ J, 5 m, gerade
M8C-SIL-KI-S-F-5
33,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, 5 m, gerade
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.