Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heavy-Duty 30.5 mm Metal Oil Tight Indicating Lights

10250T-IL Indicating Lights

Heavy-Duty 30.5mm Indicating Lights, Press-to-test, 30mm Oil Tight | 10250T-IL Indicating Lights

131,32 10250T201N

CE
  • Heavy-Duty Zinc Die Cast Construction
  • Diaphragm Seals with Drainage Holes
  • Push-to-Test Available
  • NEMA Type 4X/13 - IP65
  • Plastic or Glass Lens
Steuerschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The 30.5 mm pushbutton line features a zinc die cast construction with chrome-plated housing and mounting nut. The same durable construction is also available with the corrosive resistant E34 Series of pushbuttons.

10250T Series operators have "grounding nibs" - 4 metal points on the operator casting designed to bite through most paints and other coatings on metal panels to enhance the ground connection when the operator is securely tightened.

Omega's pushbutton operators offer front of panel drainage via holes in the operator bushing. Hidden from view by the mounting nut, these holes prevent buildup of liquid inside the operator, which can prevent operation in freezing environments. The holes also provide a route for escaping liquid in high pressure washdowns, effectively relieving pressure from the internal diaphragm seal.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Indicating lights - order lens below
10250T181N
160,06
Lieferzeit: 8 Wochen
 
120V transformer type, no lens
10250T201N
131,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
120V full voltage/resistor type, no lens
Lenses for indicating lights
10250TC1N
12,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Red plastic lens
10250TC2N
12,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Green plastic lens
10250TC19N
12,57
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Amber plastic lens
10250TC6N
12,57
Lieferzeit: 8 Wochen
 
White plastic lens
10250TC7N
22,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Red glass lens
10250TC8N
22,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Green glass lens
10250TC9N
22,61
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Amber glass lens
10250TC12N
22,61
Lieferzeit: 8 Wochen
 
White glass lens
Press-to-Test Indicatiing Lights - order lens below
10250T221N
211,73
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Pres-test 120V transformer type, no lens
10250T231N
178,92
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Pres-test 120V full voltage/resistor type, no lens
Lenses for Press-to-Test Indicating Lights
10250TC21
12,57
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Red plastic lens
10250TC13N
22,61
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Red glass lens
10250TC22
12,57
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Green plastic lens
10250TC14N
22,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Green glass lens
10250TC43
14,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Amber plastic lens
10250TC15N
22,61
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Amber glass lens
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with retaining nut and operator gasket.
* Operators require lens, sold separately,
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.