Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker und aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen

5LRTC

5LRTC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente | 5LRTC

5LRTC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente

  • Thermoelemente J, K, T oder E
  • Drahtdurchmesser 0,51 und 0,81 mm
  • PTFE-, Kapton- oder Glasseide-Isolierung
  • 1 und 2 Meter Standardlänge (Jede andere Länge auf Anfrage.)
  • Lieferung in Packungen zu je 5 Stück
  • Standard-Thermoelementstecker und aufrastbare Zugentlastung für hohe Belastungen
  • Maximale Betriebstemperatur: mit PTFE-Isolierung 260°C, mit Kapton-Isolierung 316°C, mit Glasseide-Isolierung 480°C
  • Maximale Betriebstemperatur des Steckverbinders: 220°C
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Thermoelemente werden in Packungen zu je 5 Stück geliefert.
Die Anschlüsse der Modelle 5LRTC sind mit einem Standard-Thermoelementstecker und einer aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen ausgeführt.

Modellübersicht

 Länge  Isolierung  Draht ø mm AWG
Maß
 Modellnummer
 1 Meter  PTFE 0,51 24  5LRTC-TT-(*)I-24-1M
0,81 20  5LRTC-TT-(*)I-20-1M
 Kapton 0,51 24  5LRTC-KK-(*)I-24-1M
0,81 20  5LRTC-KK-(*)I-20-1M
 Glasseide 0,51 24  5LRTC-GG-(*)I-24-1M
0,81 20  5LRTC-GG-(*)I-20-1M
 2 Meter  PTFE 0,51 24  5LRTC-TT-(*)I-24-2M
0,81 20  5LRTC-TT-(*)I-20-2M
 Kapton 0,51 24  5LRTC-KK-(*)I-24-2M
0,81 20  5LRTC-KK-(*)I-20-2M
 Glasseide 0,51 24  5LRTC-GG-(*)I-24-2M
0,81 20  5LRTC-GG-(*)I-20-2M
(*) Thermoelementtyp angeben:

J = Eisen-Konstantan
K = NickelChrom-Nickel
T = Kupfer-Konstantan
E = NickelChrom-Konstantan

Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drahtthermoelemente mit PTFE Isolation
5LRTC-TT-KI-24-1M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker
5LRTC-TT-KI-20-1M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker
5LRTC-TT-KI-24-2M
100,15
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker
5LRTC-TT-KI-20-2M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker
Drahtthermoelemente mit Kapton Isolation
5LRTC-KK-KI-24-1M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Kapton Isolation, Länge 1 m, Standard-Stecker IEC
5LRTC-KK-KI-20-1M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Kapton Isolation, Länge 1 m, Standard-Stecker IEC
5LRTC-KK-KI-24-2M
151,51
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Kapton Isolation, Länge 2 m, Standard-Stecker IEC
5LRTC-KK-KI-20-2M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Kapton Isolation, Länge 2 m, Standard-Stecker IEC
Drahtthermoelemente mit Glasseide Isolation
5LRTC-GG-KI-24-1M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker
5LRTC-GG-KI-20-1M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker
5LRTC-GG-KI-24-2M
111,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker
5LRTC-GG-KI-20-2M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.