Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker Typ OST und Aufwickelvorrichtung

5LSC

5LSC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente | 5LSC

5LSC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente

  • Thermoelemente J, K, T oder E
  • Drahtdurchmesser von 0,51 und 0,81 mm
  • 1 und 2 Meter Standardlänge (Jede andere Länge auf Anfrage.)
  • Lieferung in Packungen zu je 5 Stück
  • Standard-Stecker Typ OST mit Aufwickelvorrichtung
  • Maximale Betriebstemperatur: mit PTFE-Isolierung 260°C, mit Kapton-Isolierung 316°C, mit Glasseide-Isolierung 480°C
  • Maximale Betriebstemperatur des Steckverbinders: 220°C
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelemente.

Die Thermoelemente werden in Packungen zu je 5 Stück geliefert.
Die Anschlüsse der Modelle 5LSC sind mit einem Standard-Thermoelementstecker Typ OST und einer Aufwickelvorrichtung ausgeführt.

Modellübersicht

 Länge  Isolierung  Draht ø mm AWG
Maß
 Modellnummer
1 Meter  PTFE 0,51 24  5LSC-TT-(*)I-24-1M
0,81 20  5LSC-TT-(*)I-20-1M
 Kapton 0,51 24  5LSC-KK-(*)I-24-1M
0,81 20  5LSC-KK-(*)I-20-1M
 Glasseide 0,51 24  5LSC-GG-(*)I-24-1M
0,81 20  5LSC-GG-(*)I-20-1M
2 Meter  PTFE 0,51 24  5LSC-TT-(*)I-24-2M
0,81 20  5LSC-TT-(*)I-20-2M
 Kapton 0,51 24  5LSC-KK-(*)I-24-2M
0,81 20  5LSC-KK-(*)I-20-2M
 Glasseide 0,51 24  5LSC-GG-(*)I-24-2M
0,81 20  5LSC-GG-(*)I-20-2M
(*) Thermoelementtyp angeben:

J = Eisen-Konstantan
K = NickelChrom-Nickel
T = Kupfer-Konstantan
E = NickelChrom-Konstantan
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drahtthermoelemente mit PTFE Isolation
5LSC-TT-KI-24-1M
116,92
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
5LSC-TT-KI-20-1M
126,03
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
5LSC-TT-KI-24-2M
135,73
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
5LSC-TT-KI-20-2M
133,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, PTFE Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
Drahtthermoelemente mit Kapton Isolation
5LSC-KK-KI-24-1M
131,27
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Kapton Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
5LSC-KK-KI-20-1M
165,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Kapton Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
5LSC-KK-KI-24-2M
160,53
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Kapton Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
5LSC-KK-KI-20-2M
211,52
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Kapton Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
Drahtthermoelemente mit Glasseide Isolation
5LSC-GG-KI-24-1M
103,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
5LSC-GG-KI-20-1M
112,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 1 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
5LSC-GG-KI-24-2M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.51 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
5LSC-GG-KI-20-2M
133,70
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 Drahtthermoelemente Typ K, Drahtstärke 0.81 mm, Glasseide Isolation IEC, Länge 2 m, Standard-Stecker mit Aufwickelvorrichtung
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) 5LSC-TT-K-20-72 Standard-Steckverbinder, Thermoelement-Typ K, Teflon®-Isolierung, 0,81 mm, 180 cm Länge, 5 Stück/Packung, €165,00

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Isolierung Wählen Sie:
-GG für Glasseide
-TT für Teflon®
-KK für Kapton

(2) Thermoelement-Typ Wählen Sie:
-JI für Thermoelement-Typ J
-KI für Thermoelement-Typ K
-TI für Thermoelement-Typ T
-EI für Thermoelement-Typ E

(3) Drahtdurchmesser Wählen Sie:
-20 für 0.81 mm
-24 für 0.51 mm

(4) Thermoelementlänge Wählen Sie:
-1M für 1 meter
-2M für 2 Meter
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.