Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGALABEL™ 6 Messpunkte

6MA, 6MB

6MA, 6MB OMEGALABEL 6 Messpunkte | 6MA, 6MB

6MA, 6MB OMEGALABEL 6 Messpunkte

  • Packung mit 10 oder 30 Stück
  • Selbstklebend für 38 bis 149°C
  • Anzeigefläche wechselt bei aufgedruckter Nenntemperatur irreversibel von hellgrau auf schwarz
  • 6 Messpunkte mit 0,4 x 3,2 mm
  • Abmessungen des Aufklebers 32 x 10 mm
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Temperaturaufkleber finden Sie hier.

 Modell-Nr. Bereich °C  6MA: Temperaturstufen
 von 6°C
 6MB: Temperaturstufen
 von 14°C


 6MA-100/38-(*) 38 43 49 54 60 66
 6MA-130/54-(*) 54 60 66 71 77 82
 6MA-160/71-(*) 71 77 82 88 93 99
 6MA-190/88-(*) 88 93 99 104 110 116
 6MA-220/104-(*) 104 110 116 121 127 132
 6MA-250/121-(*) 121 127 132 138 143 149
 6MB-100/38-(*) 38 52 66 79 93 107
 6MB-175/79-(*) 79 93 107 121 135 149
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
6MA mit Temperaturstufen von 6°C
6MA-100/38
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-100/38.

Temperaturmessstreifen mit 6 Messpunkten (38, 43, 49, 54, 60, 66), Packung mit 10 Stück
6MA-100/38-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-100/38-30.

Temperaturmessstreifen mit 6 Messpunkten (38, 43, 49, 54, 60, 66), Packung mit 30 Stück
6MA-130/54
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-130/54.

Temperaturmessstreifen mit 6 Messpunkten (54, 60, 66, 71, 77, 82), Packung mit 10 Stück
6MA-130/54-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-130/54-30.

Temperaturmessstreifen mit 6 Messpunkten (54, 60, 66, 71, 77, 82), Packung mit 30 Stück
6MA-160/71
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperaturmessstreifen mit 6 Messpunkten (71, 77, 82, 88, 93, 99), Packung mit 10 Stück
6MA-160/71-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperaturmessstreifen mit 6 Messpunkten (71, 77, 82, 88, 93, 99), Packung mit 30 Stück
6MA-190/88
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperaturmessstreifen mit 6 Messpunkten (88, 93, 99, 104, 110, 116), Packung mit 10 Stück
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Bitte wählen Sie die gewünschte Messpunkttemperatur und die Anzahl der Temperaturmessstreifen (10 oder 30 Stück).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.