Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächenfühler für stationäre, bewegte oder rotierende Oberflächen, max. 250°C

88224, 88225, 98225, 88226, 98226, 88227, 98227

88224, 88225, 98225, 88226, 98226, 88227, 98227 Oberflächenfühler | 88224, 88225, 98225, 88226, 98226, 88227, 98227

  • Maximale Messtemperatur 250°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Zur Messung von Walzen und Rollen
  • Lieferung mit 30 cm Spiralkabel
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88224, 88225, 98225, 88226, 98226, 88227, 98227

Modell-Nr.  Beschreibung
88224 (*)-IEC
Fühler für Walzen und Rollen von 10 bis 15 cm.
Max. Messtemperatur: 250°C.
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

88225 (*)-IEC
Fühler für Walzen und Rollen von 30 bis 57 cm
mit Geschwindigkeiten bis 30 m/min.
Max. Messtemperatur: 250°C
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

98225 (*)-IEC
 
Wie Modell 88225, jedoch mit schwenkbarem Kopf.
 

88226 (*)-IEC
Fühler zur Messung von Walzen und Rollen von 15 bis
30 cm mit Geschwindigkeiten bis 61 m/min.
Max. Messtemperatur: 250°C
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

98226 (*)-IEC
 
Wie Modell 88226, jedoch mit schwenkbarem Kopf.
 

88227 (*)-IEC
Fühler zur Messung von beweglichen Oberflächen. Das
Sensorelement ist mit seitlichen Befestigungselementen
angebracht, die das Durchbiegen des Elements reduzieren
und zu einer längeren Lebensdauer des Elements beitragen.
PTFE-Schienen sorgen für den reibungslosen Betrieb an
Metall- und Kunststoff-Oberflächen.
Max. Geschwindigkeit: 61 m/min.
Max. Messtemperatur: 250°C
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

98227 (*)-IEC
 
Wie Modell 88227, jedoch mit schwenkbarem Kopf.
 

(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel „-TT“ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT-385“

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel „-RE“. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88224K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fühler für Walzen und Rollen von 10 bis 15 cm. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K
88225K-IEC
226,84
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler für Walzen und Rollen von 30 bis 57 cm mit Geschwindigkeiten bis 30 m/min. Max. Messtemperatur: 250°C Typ K
98225K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wie Modell 88225, jedoch mit schwenkbarem Kopf. Typ K
88226K-IEC
247,24
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler zur Messung von Walzen und Rollen von 15 bis 30 cm mit Geschwindigkeiten bis 61 m/min. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K
98226K-IEC
264,29
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Wie Modell 88226, jedoch mit schwenkbarem Kopf. Typ K
88227K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fühler zur Messung von beweglichen Oberflächen. Das Sensorelement ist mit seitlichen Befestigungselementen angebracht, die das Durchbiegen des Elements reduzieren und zu einer längeren Lebensdauer des Elements beitragen. PTFE-Schienen sorgen für den reibungslosen Betrieb an Metall- und Kunststoff-Oberflächen. Max. Geschwindigkeit: 61 m/min. Max. Messtemperatur: 250°C, Typ K
98227K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wie Modell 88227, jedoch mit schwenkbarem Kopf. Typ K
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.