Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächenfühler für stationäre, bewegte oder rotierende Oberflächen, max. 250°C

88220, 98220, 88221, 98221, 88222, 88223

88220, 98220, 88221, 98221, 88222, 88223 Oberflächenfühler | 88220, 98220, 88221, 98221, 88222, 88223

88220, 98220, 88221, 98221, 88222, 88223 Oberflächenfühler

  • Maximale Messtemperatur 250°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Zur Messung von ebenen Metall- oder Kunststoff-Flächen
  • Lieferung mit 30 cm Spiralkabel
  • TAS Adapter bitte separat bestellen
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88220, 98220, 88221, 98221, 88222, 88223

Modell-Nr.  Beschreibung
88220 (*)-IEC
Fühler zur Messung von Walzen und Rollen von
10 bis 15 cm mit Geschwindigkeiten bis 61 m/min.
Max. Messtemperatur: 250°C.
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

98220 (*)-IEC
 
Wie Modell 88220, jedoch mit schwenkbarem Kopf.
 

88221 (*)-IEC
Ideal zur Messung beweglicher oder stationärer ebener
Metall- oder Kunststoff-Flächen. Die Geschwindigkeit
der gemessenen Flächen sollte 90 m/min
nicht überschreiten. Max. Messtemperatur: 250°C.
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

98221 (*)-IEC
 
Wie Modell 88221, jedoch mit schwenkbarem Kopf.
 

88222 (*)-IEC
Fühler mit rechtwinklig zum Griff angeordnetem Sensor,
ideal für bewegliche oder rotierende Oberflächen.
Typische Anwendungsbereich sind Papier-, Zellstoff-,
Druck-, Eisen und Stahl-Industrie.
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

88223 (*)-IEC
Fühler für bewegliche oder rotierende Oberflächen.
Sensorelement steht im rechten Winkel zum Griff.
Max. Messtemperatur: 250°C.
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel „-TT“ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT-385“.

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel „-RE“. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88220K-IEC
251,79
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler zur Messung von Walzen und Rollen von 10 bis 15 cm mit Geschwindigkeiten bis 61 m/min. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
98220K-IEC
303,50
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Wie Modell 88220, jedoch mit schwenkbarem Kopf. Typ K
88221K-IEC
229,44
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ideal zur Messung beweglicher oder stationärer ebener Metall- oder Kunststoff-Flächen. Die Geschwindigkeit der gemessenen Flächen sollte 90 m/min nicht überschreiten. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
98221K-IEC
259,77
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Wie Modell 88221, jedoch mit schwenkbarem Kopf. Typ K
88222K-IEC
218,80
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit rechtwinklig zum Griff angeordnetem Sensor, ideal für bewegliche oder rotierende Oberflächen. Typische Anwendungsbereich sind Papier-, Zellstoff-, Druck-, Eisen und Stahl-Industrie. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
88223K-IEC
229,44
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler für bewegliche oder rotierende Oberflächen. Sensorelement steht im rechten Winkel zum Griff. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.