Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächenfühler für stationäre Oberflächen bis max. 680°C

88006, 88007, 88016, 88026, 88046

88006, 88007, 88016, 88026, 88046 Oberflächen- und Einstechfühler | 88006, 88007, 88016, 88026, 88046

  • Maximale Messtemperatur 680°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Gerader oder abgewinkelter Kopf
  • Lieferung mit 30 cm Spiralkabel
  • TAS Adapter bitte separat bestellen
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88006, 88007, 88016, 88026

Modell-Nr.  Beschreibung
OSKISK5163/88006K
ISK5163/88006K Robuster Oberflächentemperaturfühler für hohe Temperaturen
mit kurzer Ansprechzeit. Max. Messtemperatur: 680°C.
Edelstahlgehäuse, 
2 m PFA isolierte Ausgleichsleitung im IEC-Farbcode,
Ansprechzeit t66 < 1 s
Ein Miniatur-Thermoelementstecker HMPW-KI-M sind im Lieferumfang enthalten. Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

88046K-IEC
88046K-IEC Robuster Oberflächentemperaturfühler für hohe Temperaturen 
mit kurzer Ansprechzeit. Max. Messtemperatur: 680°C.
Edelstahlgehäuse, Durchmesser 10 mm,
Stahlarmierte, flexible Edelstahl-Leitung, Länge 1 Meter, 
Ansprechzeit t66 < 1 s, mit Miniatur-Thermoelementstecker Typ K, 
Modell SMPW-KI-M, IEC-Farbcode

88006 (*)-IEC
Miniaturfühler mit kurzer Ansprechzeit, ideal zur Messung
elektronischer Bauteile. Max. Messtemperatur: 480°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

88007 (*)-IEC
Miniaturfühler mit kurzer Ansprechzeit, ideal zur Messung
elektronischer Bauteile. Max. Messtemperatur: 250°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

88016 (*)-IEC
Fühler mit abgewinkeltem (90º) Kopf, ideal für stationäre
Messobjekte, Sensorelement verläuft parallel zum Griff.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

88026 (*)-IEC
Fühler mit abgewinkeltem (90º) Kopf, ideal für stationäre
Messobjekte, Sensorelement im rechten Winkel zum Griff.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel „-TT“ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT-385“ (Aufpreis: 13,00 Euro).

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel „-RE“. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OSKISK5163/88006K
417,48
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Robuster Oberflächentemperaturfühler für hohe Temperaturen mit kurzer Ansprechzeit. Max. Messtemperatur: 680°C. Edelstahlgehäuse, 2 m PFA isolierte Ausgleichsleitung im IEC-Farbcode, Ansprechzeit t66 < 1 s. Ein Ersatzelement und ein Miniatur-Thermoelementstecker HMPW-KI-M sind im Lieferumfang enthalten.
88046K-IEC
248,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Robuster Oberflächentemperaturfühler für hohe Temperaturen mit kurzer Ansprechzeit. Max. Messtemperatur: 680°C. Edelstahlgehäuse, Durchmesser 10 mm, Stahlarmierte, flexible Edelstahl-Leitung, Länge 1 Meter, Ansprechzeit t66 < 1 s, mit Miniatur-Thermoelementstecker Typ K, Modell SMPW-KI-M, IEC-Farbcode
88006K-IEC
210,34
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Miniaturfühler mit kurzer Ansprechzeit, ideal zur Messung elektronischer Bauteile. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K, Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
88007K-IEC
202,35
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Miniaturfühler mit kurzer Ansprechzeit, ideal zur Messung elektronischer Bauteile. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K. Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
88016K-IEC
291,24
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit abgewinkeltem (90°) Kopf, ideal für stationäre Messobjekte, Sensorelement verläuft parallel zum Griff. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K, Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
88026K-IEC
270,19
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit abgewinkeltem (90°) Kopf, ideal für stationäre Messobjekte, Sensorelement im rechten Winkel zum Griff. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K, Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.