Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächenfühler für stationäre Oberflächen bis max. 760°C

88010, 88106, 88107, 88108

88010, 88106, 88107, 88108 Oberflächenfühler | 88010, 88106, 88107, 88108

88010, 88106, 88107, 88108 Oberflächenfühler

  • Maximale Messtemperatur 760°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Gerader oder abgewinkelter Kopf
  • Lieferung mit 30 cm Spiralkabel
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88010, 88106, 88107, 88108

Modell-Nr.  Beschreibung
88010 (*)-IEC
Gerader Kopf, mit kurzer Ansprechzeit.
Länge: 300 mm, z.B. für Öfen. Max. Messtemperatur: 760°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

88106 (*)-IEC
Abgewinkelter Kopf (90°), mit kurzer Ansprechzeit.
Länge: 100 mm. Max. Messtemperatur: 760°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

88107 (*)-IEC
Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit.
Länge: 200 mm. Max. Messtemperatur: 760°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

88108 (*)-IEC
Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit.
Länge: 300 mm. Max. Messtemperatur: 760°C.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.
(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT“ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT-385“.

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel ‘-RE’. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88010K-IEC
311,15
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Gerader Kopf, mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 300 mm, z.B. für Öfen. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ K
88106K-IEC
343,58
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Abgewinkelter Kopf (90°), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 100 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ K
88107K-IEC
356,84
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 200 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ K
88108K-IEC
367,36
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 300 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ K
88108E-IEC
384,68
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Abgewinkelter Kopf (90º), mit kurzer Ansprechzeit. Länge: 300 mm. Max. Messtemperatur: 760°C. Typ E
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.