Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächen- und Einstechfühler für stationäre Oberflächen und Luftstrom, max. 400° bis 815°C

88008, 88013, 88014, 88104, 88305

88008, 88013, 88014, 88104, 88305 Oberflächen- und Einstechfühler | 88008, 88013, 88014, 88104, 88305

  • Maximale Messtemperatur 400° bis 815°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Gerader oder abgewinkelter Kopf
  • Fühler mit Mikrosensor, Fühler mit federnder Kompakt-Messspitze aus Edelstahl und Luftstromfühler
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88008, 88013, 88014, 88104, 88305

Modell-Nr.  Beschreibung
88008 (*)-IEC
Fühler mit Mikrosensor, zur präzisen Messung kleiner
Oberflächen wie z. B. Transistoren und ICs.
Die kleine Kontaktfläche von 1 x 3 mm sorgt
für schnelles Ansprechen.
Max. Messtemperatur: 400°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

88013 (*)-IEC
Fühler mit federnder Kompakt-Messspitze aus Edelstahl
und einem Durchmesser von 5 mm.
Der Fühler ist nicht für längeren Einsatz bei hohen
Temperaturen ausgelegt.
Max. Messtemperatur: 815°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

88014 (*)-IEC
 
Wie Modell 88013, jedoch mit 90° abgewinkeltem Kopf.
 

88104 (*)-IEC
 
Wie Modell 88008, jedoch mit 90° abgewinkeltem Kopf
und seitlicher Feder.
 

88305 (*)-IEC
Luftstromfühler. Ansprechzeit 0,5 bis 20 Sekunden,
je nach Strömungsgeschwindigkeit.
Max. Messtemperatur: 480°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel „-TT“ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT-385“ (Aufpreis: 13,00 Euro).
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88008K-IEC
243,43
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit Mikrosensor, zur präzisen Messung kleiner Oberflächen wie z. B. Transistoren und ICs. Die kleine Kontaktfläche von 1 x 3 mm sorgt für schnelles Ansprechen. Max. Messtemperatur: 400°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
88013K-IEC
232,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Fühler mit federnder Kompakt-Messspitze aus Edelstahl und einem Durchmesser von 5 mm. Der Fühler ist nicht für längeren Einsatz bei hohen Temperaturen ausgelegt. Max. Messtemperatur: 815°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
88014K-IEC
239,02
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Wie Modell 88013, jedoch mit 90° abgewinkeltem Kopf. Typ K
88104K-IEC
218,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Wie Modell 88008, jedoch mit 90° abgewinkeltem Kopf und seitlicher Feder. Typ K
88305K-IEC
134,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Luftstromfühler. Ansprechzeit 0,5 bis 20 Sekunden, je nach Strömungsgeschwindigkeit. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.