Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einstech-/Eintauchfühler für stationäre Oberflächen/Medien, max. 205° bis 500°C

88009, 88301, 88306, 88307, 88303

88009, 88301, 88306, 88307, 88303 Oberflächen- und Einstechfühler | 88009, 88301, 88306, 88307, 88303

  • Maximale Messtemperatur 205° bis 500°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Fühler mit dünnem Sensorträger, Einstech-/Eintauchfühler, Fühler mit feiner hypodermischer Spitze
  • Lieferung mit 30 cm Spiralkabel
  • TAS Adapter bitte separat bestellen
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88009, 88301, 88306, 88307, 88303

Modell-Nr.  Beschreibung
88009 (*)-IEC
Fühler mit dünnem Sensorträger zur Messung
durch enge Öffnungen hindurch.
Max. Messtemperatur: 260°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

88301 (*)-IEC
Einstech-/Eintauchfühler zur Messung der
Innentemperatur von halbfesten Materialien
wie Gummi, Kunststoff, Lehm usw. sowie zur
Messung der Temperatur von Flüssigkeiten.
Spitz zulaufender Mantel.
Max. Messtemperatur: 480°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

88306 (*)-IEC
Einstechfühler, ideal zur Messung weicher und
halbfester Materialien, geschmolzenen Kunststoffen
und Gummi.
Länge 10 cm, Ansprechzeit 6 bis 20 Sekunden.
Max. Messtemperatur: 500°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

88307 (*)-IEC
 
Wie Modell 88306, jedoch mit 30 cm Länge.
 

88308 (*)-IEC
Speziell entwickelter Fühler mit feiner
hypodermischer Nadel, die Irritationen
der Einstichumgebung weitgehend reduziert.
Ansprechzeit 6 bis 20 Sekunden.
Max. Messtemperatur: 205°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel „-TT“ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT-385“.
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88009K-IEC
218,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit dünnem Sensorträger zur Messung durch enge Öffnungen hindurch. Max. Messtemperatur: 260°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
88301K-IEC
149,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einstech-/Eintauchfühler zur Messung der Innentemperatur von halbfesten Materialien wie Gummi, Kunststoff, Lehm usw. sowie zur Messung der Temperatur von Flüssigkeiten. Spitz zulaufender Mantel. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
88306K-IEC
166,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einstechfühler, ideal zur Messung weicher und halbfester Materialien, geschmolzenen Kunststoffen und Gummi. Länge 10 cm, Ansprechzeit 6 bis 20 Sekunden. Max. Messtemperatur: 500°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
88307K-IEC
149,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Wie Modell 88306, jedoch mit 30 cm Länge, Typ K
88307E-IEC
150,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Wie Modell 88306, jedoch mit 30 cm Länge, Typ E
88308K-IEC
124,94
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Speziell entwickelter Fühler mit feiner hypodermischer Nadel, die Irritationen der Einstichumgebung weitgehend reduziert. Ansprechzeit 6 bis 20 Sekunden. Max. Messtemperatur: 205°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.