Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächenfühler für stationäre, bewegte oder rotierende Oberflächen, max. 205°C

88201, 98201, 88202, 98202, 88203, 98203

88201, 98201, 88202, 98202, 88203, 98203 Oberflächenfühler | 88201, 98201, 88202, 98202, 88203, 98203

88201, 98201, 88202, 98202, 88203, 98203 Oberflächenfühler

  • Maximale Messtemperatur 205°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Oberflächenfühler mit Rollen ideal zur Messung der Außenwandung von glatten Kunststoff- oder Stahlleitungen
  • Lieferung mit 30 cm Spiralkabel
  • TAS Adapter bitte separat bestellen
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88201, 98201, 88202, 98202, 88203, 98203

Modell-Nr.  Beschreibung
88201 (*)-IEC
Oberflächenfühler mit Rollen, für bewegliche oder
rotierende Flächen mit Geschwindigkeiten
bis 61 m/min. Max. Messtemperatur: 205°C
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

98201 (*)-IEC
 
Wie Modell 88201, jedoch mit schwenkbarem Kopf.
 

88202 (*)-IEC
Oberflächenfühler mit Rollen, 
ideal zur Messung der Außenwandung von glatten Kunststoff- oder Stahlleitungen 
mit einem Durchmesser von 56 bis 150 cm und 
einer Geschwindigkeit bis 90 m/min. Max. Messtemperatur: 205°C
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

98202 (*)-IEC
 
Wie Modell 88202, jedoch mit schwenkbarem Kopf.
 

88203 (*)-IEC
Für rotierende, glatte Metallflächen 
mit ø 23 bis 60 cm.
Max. Geschwindigkeit: 90 m/min.
Max. Messtemperatur: 205°C
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

98203 (*)-IEC
 
Wie Modell 88203, jedoch mit schwenkbarem Kopf.
 

(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel „-TT“ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT-385“ (Aufpreis: 13,00 Euro).

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel „-RE“. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88201K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Oberflächenfühler mit Rollen, für bewegliche oder rotierende Flächen mit Geschwindigkeiten bis 61 m/min. Max. Messtemperatur: 205°C. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
98201K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wie Modell 88201, jedoch mit schwenkbarem Kopf. Typ K
88202K-IEC
292,02
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Oberflächenfühler mit Rollen, ideal zur Messung der Außenwandung von glatten Kunststoff- oder Stahlleitungen mit einem Durchmesser von 56 bis 150 cm und einer Geschwindigkeit bis 90 m/min. Max. Messtemperatur: 205°C. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
98202K-IEC
327,33
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Wie Modell 88202, jedoch mit schwenkbarem Kopf. Typ K
88203K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Für rotierende, glatte Metallflächen mit ø 23 bis 60 cm. Max. Geschwindigkeit: 90 m/min. Max. Messtemperatur: 205°C. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
98203K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wie Modell 88203, jedoch mit schwenkbarem Kopf. Typ K
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.