Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächenfühler für stationäre Oberflächen bis max. 480°C

88001, 88002, 88003, 88101, 88103

88001, 88002, 88003, 88101, 88103 Oberflächen- und Einstechfühler | 88001, 88002, 88003, 88101, 88103

  • Maximale Messtemperatur 480°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Zur Messung von Formen, Platten, Wänden und anderen stationären Flächen
  • Lieferung mit 30 cm Spiralkabel
  • TAS Adapter bitte separat bestellen
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88001, 88002, 88003, 88101, 88103

Modell-Nr.  Beschreibung
88001 (*)-IEC
Standardfühler zur Messung stationärer Oberflächen.
Geeignet für Formen, Platten, Wände, Glasflächen usw.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

88002 (*)-IEC
Ideal zur Messung der Oberflächentemperatur von
Formen, Platten, Wänden und anderen stationären
Flächen. Der Sensor ist durch PTFE-Führungen
geschützt. Der Fühler ist nicht für längeren Einsatz
bei hohen Temperaturen ausgelegt.
Max. Messtemperatur: 250°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

88003 (*)-IEC
Zur Messung der Oberflächentemperatur von
Materialien wie Stein, Eisen und Stahl.
Der Sensor ist durch Metall-Führungen
geschützt. Max. Messtemperatur: 480°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

88101 (*)-IEC
Zur Messung der Temperatur stationärer Oberflächen,
mit abgewinkeltem Kopf für Innenflächen.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

88103 (*)-IEC
Fühler mit besonders schmalem Kopf für Messungen
durch enge Öffnungen hindurch.
Max. Messtemperatur: 480°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88001K-IEC
205,51
Lieferzeit: ab Lager
 
Standardfühler zur Messung stationärer Oberflächen. Geeignet für Formen, Platten, Wände, Glasflächen usw. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
88002K-IEC
215,18
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ideal zur Messung der Oberflächentemperatur von Formen, Platten, Wänden und anderen stationären Flächen. Der Sensor ist durch PTFE-Führungen geschützt. Der Fühler ist nicht für längeren Einsatz bei hohen Temperaturen ausgelegt. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K. Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
88003K-IEC
219,20
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Zur Messung der Oberflächentemperatur von Materialien wie Stein, Eisen und Stahl. Der Sensor ist durch Metall-Führungen geschützt. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K. Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
88101K-IEC
215,18
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Zur Messung der Temperatur stationärer Oberflächen, mit abgewinkeltem Kopf für Innenflächen. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K. Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
88103K-IEC
215,18
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit besonders schmalem Kopf für Messungen durch enge Öffnungen hindurch. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K. Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
88103K-IEC
215,18
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit besonders schmalem Kopf für Messungen durch enge Öffnungen hindurch. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ E. Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.