Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächenfühler für stationäre, kleine Oberflächen bis max. 480°C

88011, 88012, 88102, 88105

88011, 88012, 88102, 88105 Oberflächen- und Einstechfühler | 88011, 88012, 88102, 88105

88011, 88012, 88102, 88105 Oberflächen- und Einstechfühler

  • Maximale Messtemperatur 480°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Zur Messung von Rohren, kleinen Oberflächen und stationären Messobjekten
  • Lieferung mit 30 cm Spiralkabel
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88011, 88012, 88102, 88105

Modell-Nr.  Beschreibung
88011 (*)-IEC
Zur Messung der Oberfläche von Rohren ø 1 bis 3/16".
Max. Messtemperatur: 250°C. Der Fühler ist nicht für
längeren Einsatz bei hohen Temperaturen ausgelegt.
Ersatzelement nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

88012 (*)-IEC
Ideal zur Messung kleiner Oberflächen. Der Fühler
selbst hat einen Durchmesser von 1/4".
Max. Messtemperatur: 480°C.
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht
austauschbar.

88102 (*)-IEC
Fühler mit abgewinkeltem (90º) Kopf, ideal für
stationäre Messobjekte, Sensorelement steht im rechten
Winkel zum Griff. Max. Messtemperatur: 250°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

88105 (*)-IEC
Wie Modell 88102, jedoch verläuft das Sensorelement
parallel zum Griff. Max. Messtemperatur: 250°C.
Im Lieferumgang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel „-TT“ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT-385“ (Aufpreis: 13,00 Euro).

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel „-RE“. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88011K-IEC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Zur Messung der Oberfläche von Rohren ø 1 bis 3/16'. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K. Der Fühler ist nicht für längeren Einsatz bei hohen Temperaturen ausgelegt.
88012K-IEC
205,51
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Ideal zur Messung kleiner Oberflächen. Der Fühler selbst hat einen Durchmesser von 1/4'. Max. Messtemperatur: 480°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
88102K-IEC
211,30
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit abgewinkeltem (90°) Kopf, ideal für stationäre Messobjekte, Sensorelement steht im rechten Winkel zum Griff. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K
88105K-IEC
215,18
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Wie Modell 88102, jedoch verläuft das Sensorelement parallel zum Griff. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.