Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächen-Flachfühler für stationäre Oberflächen/Schichten, max. 215°C

88302, 88303, 88304, 88309

88302, 88303, 88304, 88309 Oberflächen- und Einstechfühler | 88302, 88303, 88304, 88309

88302, 88303, 88304, 88309 Oberflächen- und Einstechfühler

  • Maximale Messtemperatur 215°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Schnell ansprechendes Flach-Thermoelement
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88302, 88303, 88304, 88309<

Modell-Nr.  Beschreibung
88302 (*)-IEC
Flach-Thermoelement mit 113 mm Länge,
ideal zur Messung von Sperrholz-Lagen, Kunststoff,
Papier und verschiedenen Laminaten.
Max. Messtemperatur: 210°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

88303 (*)-IEC
Flach-Thermoelement mit 25 mm Länge,
ideal zur Messung von Sperrholz-Lagen, Kunststoff,
Papier und verschiedenen Laminaten.
Max. Messtemperatur: 215°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

88304 (*)-IEC
Flach-Thermoelement mit 48 cm Länge,
ideal zur Messung von Sperrholz-Lagen, Kunststoff,
Papier und verschiedenen Laminaten.
Das Thermoelement ist 0,15 mm stark und mit einer
PTFE-Ummantelung von 0,8 mm umhüllt, von der
50 mm an der Messseite abisoliert sind.
Max. Messtemperatur: 215°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

88309 (*)-IEC
Schnell ansprechendes Flach-Thermoelement
mit 100 mm Länge, ideal zur Messung
von Sperrholz-Lagen, Kunststoff,
Papier und verschiedenen Laminaten.
Das Thermoelement ist 0,05 mm stark.
Max. Messtemperatur: 210°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Anschlüsse
Die Modelle 88304 und 88303 werden mit einem Omega OST Standard-Steckverbinder,
einem TAS-2 Adaptor (Standard- auf Miniaturstecker) sowie einer TEC Ausgleichsleitung geliefert.
Die Modelle 88302 und 88309 werden mit einem TAS-3 Adaptor (Standard- auf Miniaturstecker) sowie
einer TEC Ausgleichsleitung geliefert.
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88302K-IEC
103,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Flach-Thermoelement mit 113 mm Länge, ideal zur Messung von Sperrholz-Lagen, Kunststoff, Papier und verschiedenen Laminaten. Max. Messtemperatur 210°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
88303K-IEC
104,63
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Flach-Thermoelement mit 25 mm Länge, ideal zur Messung von Sperrholz-Lagen, Kunststoff, Papier und verschiedenen Laminaten. Max. Messtemperatur 215°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
88304K-IEC
116,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Flach-Thermoelement mit 48 cm Länge, ideal zur Messung von Sperrholz-Lagen, Kunststoff, Papier und verschiedenen Laminaten. Das Thermoelement ist 0,15 mm stark und mit einer PTFE-Ummantelung von 0,8 mm umhüllt, von der 50 mm an der Messseite abisoliert sind. Max. Messtemperatur 215°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
88309K-IEC
131,69
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Schnell ansprechendes Flach-Thermoelement mit 100 mm Länge, ideal zur Messung von Sperrholz-Lagen, Kunststoff, Papier und verschiedenen Laminaten. Das Thermoelement ist 0,05 mm stark. Max. Messtemperatur 210°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.