Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pipe Clamp Thermocouple

8800PC-K

Pipe Clamp Thermocouple Probe | 8800PC-K

Pipe Clamp Thermocouple Probe

93,93 8800PC-K

  • Fast Response
  • Secure Clamping
  • Reliable Measurements for HVAC and Environmental Testing
  • Retractable Cord and Connector
  • Flame Retardant Grade Nylon with Glass Fiber Filling
  • Maximum Temperature Up to 220°C (425°F)
  • Type K Thermocouple
  • Temperature Stabilization Less than 20 Seconds
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMEGA™ pipe clamp thermocouple probe attaches to all pipe materials to give you fast, repeatable temperature of the pipes. Use for HVAC testing on pipes in air conditioning, refrigeration, hot/cold water, Environmental Testing and process control applications.

Specifications
For Pipe Size: 6.5 to 36 mm (0.25 to 1.4") diameter
Thermocouple: Type K
Temperature Measurement Range: -50 to 200°C (-58 to 392°F)
Accuracy: ±2.0°C [-50 to 200°C (-58 to 392°F)]
Cord: Retractable coiled cord, stretches to 1 m (3')
Connector: Miniature thermocouple quick disconnect
Weight: 160 g (5.6 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
8800PC-K
93,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K pipe clamp probe with miniature connector
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: HH806AU high accuracy data logger not included
Ordering Example: (1) 8800PC-K Type K pipe Clamp probe with miniature connector, €93,93
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.