Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Oberflächen-Magnetfühler für stationäre Oberflächen, max. 250° bis 400°C

88401, 88402

88401, 88402 Oberflächenfühler | 88401, 88402

88401, 88402 Oberflächenfühler

  • Maximale Messtemperatur 250°C
  • Für Thermoelement-Typ K und E
  • Fühler mit Magnetbefestigung
  • Lieferung mit 30 cm Spiralkabel
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modelle 88401, 88402

Modell-Nr.  Beschreibung
88401 (*)-IEC
Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck
über einen längeren Zeitraum geeignet.
Abmessungen: 27 x 19 mm
Max. Messtemperatur: 250°C
Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten.
Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.

88402 (*)-IEC
Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck
über einen längeren Zeitraum geeignet.
Abmessungen: 9,5 x 16 mm
Max. Messtemperatur: 400°C
Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente
nicht austauschbar.

(*) Thermoelement-Typ: Bitte „K“ für NickelChrom-Nickel oder „E“ für NickelChrom-Konstantan angeben.

Kabel und Leitungsenden
Sofern nicht anders bestellt werden die Fühler mit 30 cm Spiralkabel geliefert.
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, 
um das Kürzel „-TT“ (ohne Aufpreis).
Um PTFE-isolierte Kabel zu bestellen, die auf 3,85 Ohm abgestimmt sind, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers, um das Kürzel „-TT-385“.

Ersatzelemente
Um ein Ersatzelement zu bestellen, ergänzen Sie die Bestellnummer des entsprechenden Fühlers,
um das Kürzel „-RE“. (Nicht für alle Modelle möglich, beachten Sie die Beschreibung des Fühlers.)
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
88401K-IEC
248,34
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck über einen längeren Zeitraum geeignet. Abmessungen: 27 x 19 mm. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ K. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
88401E
246,58
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck über einen längeren Zeitraum geeignet. Abmessungen: 27 x 19 mm. Max. Messtemperatur: 250°C. Typ E. Im Lieferumfang ist ein Ersatzelement enthalten. Weitere Ersatzelemente bitte separat bestellen.
88402K-IEC
285,37
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck über einen längeren Zeitraum geeignet. Abmessungen: 9,5 x 16 mm. Max. Messtemperatur: 400°C. Typ K. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar
88402E
277,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fühler mit Magnetbefestigung, auch für Andruck über einen längeren Zeitraum geeignet. Abmessungen: 9,5 x 16 mm. Max. Messtemperatur: 400°C. Typ E. Konstruktionsbedingt sind die Sensorelemente nicht austauschbar
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.