Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Bayonet Style Thermocouples with Stainless Steel Cable

BT Series

Low Cost Bayonet Style Thermocouples with Stainless Steel Cable | BT Series

  • Service Temperature to 480°C (900°F) Except for Type T Thermocouple
  • A Wide Variety of Immersion Lengths, Styles and Mounting Arrangements Are Available
  • Standard Configurations for Fast Delivery
  • 304 Stainless Steel Construction
  • Flexible 7 mm (0.275") Stainless Steel Cable [1.5 m (60") Standard] Hollow Tube Design
  • Glass Braid Insulated 20 Gage Solid Thermocouple Wire
  • Stranded Wire Available as Option
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Low cost extruder type bayonet probes are available off-the-shelf in J, K, T, or E Type Thermocouple in both straight thru and right angle tip configurations. Can be utilized with the optional BTC Pipe Clamp Adapters for pipe mounting.

Sample part numbers and pipe clamp adapters shown below, Please use the Part Number Builder to select a Model appropriate for your application

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Straight Probe
BT-000-J-2 1/4-60-1
54,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type Thermocouple, 2 1/4" Straight Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
BT-000-J-2 1/4-60-2
69,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type Thermocouple, 2 1/4" Straight Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination with cable clamp
BT-000-J-2 1/4-120-1
78,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type Thermocouple, 2 1/4" Straight Probe, 120" BX Cable, Spade Lug Termination
BT-000-J-3 1/2-60-1
66,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type Thermocouple, 3 1/2" Straight Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
BT-000-J-3 1/2-60-2
60,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type Thermocouple, 3 1/2" Straight Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
BT-000-K-2 1/4-60-2
63,62
Lieferzeit: 5 Wochen
 
K Type Thermocouple, 2 1/4" Straight Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
BT-000-K-3 1/2-60-2
71,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
K Type Thermocouple, 3 1/2" Straight Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
90 Degree Bend Probe
BT-090-J-2 1/4-60-1
56,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type, 2 1/4" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
BT-090-K-2 1/4-60-1
56,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
K Type, 2 1/4" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
BT-090-K-2 1/4-60-2
61,82
Lieferzeit: 2 Wochen
 
K Type, 2 1/4" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
BT-090-J-2 1/4-60-2
61,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type, 2 1/4" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
BT-090-J-3 1/2-60-1
60,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type, 3 1/2" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
BT-090-K-3 1/2-60-2
61,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
K Type, 3 1/2" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
BT-090-J-3 1/2-60-2
61,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Type, 3 1/2" 90 Degree Angle Probe, 60" BX Cable, OSTW Male Connector Termination
Pipe Clamp Adaptors
BTC-1
20,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 1/2 to 7/8"
BTC-2
18,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 7/8 to 1 1/2"
BTC-3
18,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 1 5/16 to 2 1/4"
BTC-4
20,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 2 1/4 to 3 5/16"
BTC-5
19,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 3 5/16" to 4 1/4"
BTC-6
19,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
Bayonet Pipe Clamp Adaptor, Pipe Diameter: 4 5/16 to 5 1/4"
Bayonet Fitting Adaptor
BTA-1
10,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 1/8-27 NPT, Length: 7/8"
BTA-2
10,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 3/8-24, Length: 7/8"
BTA-3
13,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 1/8-27 NPT, Length: 1 3/8"
BTA-4
14,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 3/8-24, Length: 1 3/8"
BTA-5
15,74
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 1/8-27 NPT, Length: 2 1/2"
BTA-6
14,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
Threaded Bayonet Adaptor, Thread Size: 3/8-24, Length: 2 1/2"
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Note: Insert 2 1 /4 or 3 1 /2 : Standard “A” Dimension in space ( ). Longer lengths available at $ 1.00/inch. “B” standard dimensions is 60". For longer lengths, change “60” to desired length, and add $2.25 per foot to price.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Straight or 90 Degree Angle Probe Wählen Sie:
000 für Straight Probe
090 für 90 Degree Angle Probe

(2) Thermocouple Type Wählen Sie:
J für J Thermocouple
K für K Thermocouple
T für T Thermocouple
E für E Thermocouple

(3) Probe Length “A” Dimension Wählen Sie:
2 1/4 für 2 1/4 Inches “A” Dimension
3 1/2 für 3 1/2 Inches “A” Dimension

(4) Termination Style Wählen Sie:
1 für Spade Lugs
2 für OSTW Male Connector with Cable Clamp

(5) Junction Type Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Grounded
-UNGROUNDED für Ungrounded
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.