Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Solid Probe Bayonet Style with Stainless Steel Cable

BTH Series

Solid Probe Bayonet Style with Stainless Steel Cable | BTH Series

Solid Probe Bayonet Style with Stainless Steel Cable

66,42 BTH-000-K-3 1/2-60-1

  • High-Temperature Design
  • Wide Variety of Immersion Lengths, Styles and Mounting Arrangements Available
  • Fast Delivery on Standard Configurations
  • 304 SS Sheath, Solid 4.7 mm (3.16") Diameter Probe
  • Flexible 7.0 mm (0.275") Stainless Steel Cable (1.5 m (5') Standard)
  • Glass Braid Insulated 20 Gage Solid Thermocouple Lead Wire, Stranded Wire Available as Option
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s rugged Spring-Loaded Bayonet Style Thermocouples are ideally suited for measuring plastic processing machinery temperatures at the crosshead, die, and barrel. With OMEGA’s pipe clamp adapter, the Bayonet type can be used to measure pipewall and bearing temperatures. This style provides a quick means to connect and disconnect te sensor. The maximum length for armored cable is 40 feet (5 feet is standard). Dual elements are available. The standard termination is Style 1 or Style 2. Style 3 is available upon special request. Probes with 45°bends are also available. Consult Sales Department for availability.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BTH-000-J-2 1/4-60-1
66,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 1/4", Type J, Straight Through, Bayonet Style Thermocouple Assembly, Termination Style 1
BTH-090-K-3 1/2-60-1
76,92
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3 1/2", Type K, 90º Bend Bayonet Style Thermocouple Assembly, Termination Style 1
BTC-1
€23,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2 to 7/8 Pipe Clamp Adaptor
BTC-2
€20,69
Lieferzeit: 9 Wochen
 
7/8 to 1/2 Pipe Clamp Adaptor
BTC-3
€20,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 5/16 to 2 1/4 Pipe Clamp Adaptor
BTC-4
€23,03
Lieferzeit: 8 Wochen
 
2 1/4 to 3 5/16 Pipe Clamp Adaptor
BTC-5
€21,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 5/16 to 4 1/4 Pipe Clamp Adaptor
BTC-6
€21,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 1/4 to 5 1/4 Pipe Clamp Adaptor
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Probe Tip Style Wählen Sie:
000 für Straight
090 für 90º Bend

(2) Thermocucouple Type Wählen Sie:
J für Type J
K für Type K
T für Type T
E für E Type

(3) Probe A Tip Dimension Wählen Sie:
2 1/4 für 2¼ Inch
3 1/2 für 3½ Inch

(4) Termination Style Wählen Sie:
1 für Spade Lugs
2 für Standard Size Connector
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.