Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Input Hybrid Recorders, 10, 20, or 30 Input, T/C, RTD, Voltage Inputs - Discontinued

DR231 and DR241 Series

Input Hybrid Recorders - Thermocouple, RTD, Voltage Inputs | DR231 and DR241 Series

Input Hybrid Recorders - Thermocouple, RTD, Voltage Inputs

1 year warranty
  • High-Speed Scanning and Recording on 250 mm (10") Chart
  • Ten-Color Recording
  • Thermocouple, RTD, Voltage Inputs
  • Optional Floppy Drive for Data Storage
  • Easy-to-Carry, Lightweight Design
  • Benchtop in DR231
  • Panel Mount in DR241
Schreiber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The DR231 and DR241 series has been discontinued. Please see the RD5100 Series as a possible alternative or contact our Data Acquisition Engineering department.

The DR231 and DR241 portable hybrid recorders offer high-speed scanning of up to 30 channels in 2 seconds. They have a wide variety of recording functions including analog trend in ten colors on an effective recording width of 250 mm. Digital measured values, various messages, zone recording, and partially compressed and expanded recording are recorded to support clear interpretation of data. The recorders incorporate a large 3-line vacuum fluorescent display which can be used as a process monitor, enabling you to readily view data or check alarm status, even from a remote location. The units are also interactively configured using the easily read display.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DR231-00-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10-Channel hybrid recorder, benchtop
DR231-12-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
30 Channel hybrid recorder, benchtop with floppy drive.
DR231-00-2-A4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2O Channel hybrid recorder, panel mount, with 10 alarm relays.
DR231-12-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10-Channel hybrid recorder, benchtop with floppy drive
RD4030-ZFP-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Z-fold chart paper, 30 m
RD4030-RC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10 color print ribbon
DR130-C2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RS232 MODULE FOR DR130 RECORDR (Fiel d Installable)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Recorder comes complete with print ribbon, one package of chart paper and operator’s manual.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Hybrid Recorders Wählen Sie:
DR231- für Benchtop hybrid recorder
DR241- für Panel mount hybrid recorder

(2) Floppy Drive Option Wählen Sie:
00 für With out floppy drive
12 für With floppy drive

(3) Number of Channels Wählen Sie:
-1 für 10-channel
-2 für 20-channel
-3 für 30-channel

(4) Options Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für No Option
-A4 für 10 Alarm Relays
-M1 für Math Function
-C1 für GPIB Communications
-C2 für RS232 Communications
-R1 für Remote Control
-CE für CE Approval
-A4-CE für 10 Alarm Relays with CE Approval
-C2-CE für RS232 Communications wth CE Approval
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Zugehörige Dokumentation:

Download DR130, DR230, DR240 SERIES - Conversion Software
Download DR130, DR230 and DR240 Series - Communication Interface
Download DR130,DR230,DR240 Series - Recorder (NOTE:LARGE File 14 mb)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.