Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Filter Fans for Larger Enclosures

FF01821

Filter Fans for Larger Enclosures | FF01821

Filter Fans for Larger Enclosures

226,24 FF01821002

1 year warranty CE
  • Filter Changeable from Outside
  • Safe, Lockable
  • Impact Resistant
  • Weather Proof
Gehäuseheizungen, Lüfter und Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This outdoor filter fan can be used in outdoor enclosures where warm air has to be dissipated on account of increased thermic development. To clean and exchange the filter mat, it is only necessary to open the lockable door of the outdoor hood. A protection type of NEMA 4 (IP55) is achieved due to the special design of the hood and the use of fine filter mats. The plastic casing is impact resistant, highly weather proof and resistant to UV light.

SPECIFICATIONS
Filter Mat: Fine grade 360 g/m2, filtering degree 98% particle Ø >10µm, F5 (EN 779)
Air Flow Free Blowing: 11.8 cfm (20 m3/h)
Current Consumption: 180 mA
Power Consumption: 15 W Average Noise Level at 10 m (3'): (DIN EN ISO 9614-2) 40 dB (A)
Mounting Depth: 62 mm (2.4")
Enclosure Cut-Out: 125 x 125 mm (4.9 x 4.9") ±0.4
Weight: Approx 1.2 kg (2.6 lb)
Protection Type: NEMA 4 (IP55)
Axial Fan: Ball bearing, aluminum frame, plastic impeller UL94V-0; operational life min 50,000 hrs at 25°C (77°F) (RH 65%); ambient temperature -30 to 70°C (-22 to 158°F); connection 3-pole terminal, AWG 14 [2.5 mm2 (0.10")] max Filter Fan and Exhaust Filter Housing: Plastic, UL94V-0; color light gray, temperature resistant -0.5 to 70°C (-31 to 158°F)
Mounting Frame: With double sided industrial adhesive tape for affixing to the outside of enclosure; certain operating conditions may make the additional use of screws necessary
Filter Material: Synthetic fiber with progressive construction, temperature resistant to 100°C (212°F), self-extinguishing class F1; moisture resistant to 100% RH; can be cleaned by washing or vacuuming for reuse EXHAUST FILTER
Filter Mat: Medium grade 360 g/m2, filtering degree 98% for particle Ø<10 m, F5 (EN 779)
Mounting Depth: 16 mm (0.6")
Enclosure Cut-Out: 125 x 125 mm (4.9 x 4.9") ±0.4
Weight: 0.60 kg (1.3 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFF01821002
FF01821002
226,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Outdoor filter fan, 120Vac, 11.8 CFM
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEF11821000
EF11821000
165,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Outdoor exhaust filter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.