Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Gehäuse und Schaltschränke

  Alle anzeigen
Elektrogehäuse zur Wandmontage
Elektrogehäuse zur Wandmontage
Elektrogehäuse zur Wandmontage mit einer oder zwei Türen in Stahl oder Edelstahl. Die Gehäuse zur Aufnahme von elektrischen und elektronischen Komponenten, Instrumenten und Bedienelementen werden für den Einsatz in sauberen Innenräumen nach NEMA Typ 1 bis zu rauen Umgebungen im Freien nach NEMA 3R und mit der Schutzart IP65 angeboten. Sie bieten einen Wetterschutz gegen Regen, Graupel und Schnee. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Schalter/Tastergehäuse:
Schalter/Tastergehäuse:
Gehäuse zur Aufnahme von Schaltern, Tastern und Anzeigen mit 22 oder 30 mm Durchmesser. Die Gehäuse für 1 bis 40 Bedien- und Anzeigeelemente sind in Flach- oder Pultform aus Stahl, Edelstahl oder GFK mit Schutzarten bis IP65 für Anwendungen in Räumen oder im Freien lieferbar. PRODUKTE ZEIGEN »
Bedienerkonsolen und Workstations
Bedienerkonsolen und Workstations
Freistehende Schränke mit Bedienfeld oder kleinem Pult für Bedienelemente wie Tasten, Schalter und Anzeigen. Diese Konsolen nehmen Bedienkomponenten wie Bildschirme, Anzeigen, Tastaturen, Bedientableaus usw. auf. PRODUKTE ZEIGEN »
      
Metallfreie GFK-Gehäuse
Metallfreie GFK-Gehäuse
Das Angebot reicht von kleinen Schränken zur Wandmontage mit 15 x 15 cm bis zu freistehenden Schaltschränken mit 180 x 150 cm. Die Gehäuse zur Aufnahme von elektrischen und elektronischen Komponenten, Instrumenten und Bedienelementen werden für den Einsatz in sauberen Innenräumen nach NEMA Typ 1 bis zu rauen Umgebungen im Freien nach NEMA 3R und mit der Schutzart IP65 angeboten. GFK-Gehäuse bieten Wetterschutz gegen Regen, Graupel und Schnee und kombinieren ein geringes Gewicht mit Korrosionsbeständigkeit, elektrischer Isolierung und einfacher Installation/Umrüstung. PRODUKTE ZEIGEN »
Edelstahl-Gehäuse:
Edelstahl-Gehäuse:
Edelstahl-Gehäuse und Schränke werden in verschiedenen Größen und Montagearten angeboten, z. B. zur Wandmontage oder als freistehende Schränke. Diese Gehäuse in IP65 schützen elektrische und elektronische Komponenten, Geräte und Bedienelemente vor Umgebungseinflüssen und bieten im Freien einen Wetterschutz. Edelstahl-Gehäuse sind auch in Pultform für Nassreinigungs-Anwendungen lieferbar. PRODUKTE ZEIGEN »
      
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.