Elektrogehäuse zur Wandmontage mit einer oder zwei Türen in Stahl oder Edelstahl. Die Gehäuse zur Aufnahme von elektrischen und elektronischen Komponenten, Instrumenten und Bedienelementen werden für den Einsatz in sauberen Innenräumen nach NEMA Typ 1 bis zu rauen Umgebungen im Freien nach NEMA 3R und mit der Schutzart IP65 angeboten. Sie bieten einen Wetterschutz gegen Regen, Graupel und Schnee.
Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar